myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Uw Uitdaging

Technologie in Uitvoering: Speedy Rail Lineaire Geleiders van Rollon

Verslag

Bij het filmen van een voetbalwedstrijd zijn details fundamenteel: de beelden moeten ervoor zorgen dat de toeschouwer elk moment van de wedstrijd kan zien, de spelers moeten worden gevolgd in hun snelle bewegingen, bij goed en slecht weer, zelfs bij regen, zodat wie thuis kijkt, geen enkele emotie mist.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, heeft u een camera nodig die is gemonteerd op een zelfdragende, stille lineaire bewegingsoplossing die een potentieel onbeperkt aantal slagen kan bieden en zelfs in ongunstige omgevingsomstandigheden kan werken. Dat is precies wat Rollon samen met fabrikant en leverancier van televisiecamerasystemen Movikom heeft bereikt.

Sinds de eerste ervaring met een filmploeg, die vroeg om een afstandsbedieningssysteem te maken om gecompliceerde acrobatische scènes zonder de hulp van stuntmannen op te nemen, heeft Movikom zich gespecialiseerd in deze gebieden, zowel voor bioscoop als tv, en heeft men zijn eigen Robycam ontwikkeld, een cameraplatform op een lier met geavanceerde 3D-bewegingsbesturing.

Robycam wordt momenteel gebruikt voor sport- en culturele evenementen over de hele wereld en alle Movikom-producten zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in productiesystemen die al gestructureerd zijn of in ontwikkeling zijn, of zelfs in de infrastructuur van een stadion. Een voordeel dat zeer wordt gewaardeerd door producenten en bedrijven in de entertainmentindustrie.

speedy rail lineaire geleiders van Rollon

Onderweg kwaliteitsopnamen maken

Voor deze specifieke toepassing moest Movikom een verwerkingssysteem ontwikkelen op basis van lineaire rails en nam daarom contact op met Rollon. De vereiste was een lange enkele rail, sterk genoeg om een camera betrouwbaar te dragen. Robuustheid was ook een fundamentele vereiste met betrekking tot veiligheid, aangezien tijdens het filmen de bewegingssnelheid van de camera 10 m/s kon bereiken.

Het te bouwen systeem was bedoeld voor permanente installatie in een stadion in de stad Minsk in Wit-Rusland. Het was een kwestie van snel de rails over het hele voetbalveld te monteren om zo onopvallend mogelijk aanwezig te zijn.

Het systeem moest stil zijn, zodat het geluid van de opname niet verstoord kon worden, en het moest optimaal zijn onder alle weersomstandigheden. Er was geen tijd om nauwkeurig uitlijningsbeheer of zelfs strakke onderhoudscycli te garanderen, de betrouwbaarheid moest maximaal en onmiddellijk zijn: Speedy Rail beantwoordde perfect aan al deze behoeften.

 

Rollon toepassingen in de filmproductie

De eerste overweging toen Movikom Rollon als partner koos, was dat slechts enkele leveranciers lineaire rails konden aanbieden die vergelijkbaar zijn met Speedy Rail. Voor het camerabewegingssysteem op de Robyrail enkelsporige applicatie was het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gyro-gestabiliseerde camerakop zo stabiel mogelijk bleef.

Een goede stabiliteit van de camerakop op de rail betekent in feite een vloeiende camerabeweging en kwaliteitsbeelden, wat op zijn beurt cruciaal is voor het verkrijgen van een stabiel beeld.

Aangezien de RobyHead R3-camerakop, die in het Minsk-stadionproject werd gebruikt, was uitgerust met nieuwe aandrijfmotoren die hem met een zeer hoge snelheid konden bewegen, zouden beelden van hoge kwaliteit onmogelijk zijn geweest zonder functionele camerastabilisatie: Rollon’s Speedy Rail maakte deze stabilisatie mogelijk en droeg bij aan de realisatie van een systeem dat zowel tegen weer als slijtage bestand is. Lees meer over de oplossingen van Rollon en hoe ze effectief aan uw applicatie kunnen voldoen, ook in uitdagende omgevingsomstandigheden.

 

Download de Speedy rail-catalogus en kies het model dat het beste bij uw toepassingsbehoeften past

DOWNLOAD DE CATALOGUS

Verwante productlijn

Select a product to learn more

Zelfdragende lineaire geleider - Speedy Rail

Speedy Rail

1
Zelfdragende lineaire rail in geëxtrudeerd aluminium met stalen rollen met kunststof afwerking.

Misschien wilt u ook

Applicatie Lassen van draadgaas
Applicatie Laden/lossen van bewerkte stukken
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics