Nieuws en Evenementen

LogiMAT

Events | 31 mei 2022 - 2 juni 2022

Rollon is trots om haar vertegenwoordiging aan te kondigen op de LOGIMAT 2022, de internationale vakbeurs voor intralogistieke oplossingen en procesmanagement, waarbij een nieuw niveau van uitmuntendheid wordt bereikt als de grootste jaarlijkse intralogistieke beurs in Europa.

Betrouwbaarheid en snelheid op een steeds kleiner oppervlak: dit kan worden samengevat als de winnende formule achter een echt efficiënt magazijn. Een doelstelling die Rollon dankzij een uiterst breed productassortiment in combinatie met specifieke knowhow in het op maat maken van oplossingen kan verwezenlijken om aan de verschillende vereisten van individuele toepassing op alle gebieden van de intralogistiek te voldoen. 

Op de LogiMAT 2022 zal het mogelijk zijn om de functionaliteit van het productenassortiment van Rollon rechtstreeks te testen dankzij een multifunctionele demo, die talrijke toepassingen zal simuleren waarin de oplossingen van het bedrijf een meerwaarde kunnen bieden. Wij zullen ook een demo presenteren over de automatisering van de verpakkingssector – een meerassig systeem met Y-Z configuratie. Dit systeem bestaat uit een aandrijving met twee wagens dat Cartesische bewegingen combineert met een verticale aandrijving met een vaste wagen die een as toevoegt en zo de reikwijdte van de robot vergroot.

Kom ons bezoeken. tijdens de hele duur van de beurs, kunt u ons vinden in:
Hal 5 – Stand D51

Misschien wilt u ook

Events IPACK-IMA
Nieuws Het nieuwe digitale ecosysteem is nu online
Events AIX: Aircraft Interiors Expo

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Inschrijven u op onze nieuwsbrief
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics