Nauwkeurige, efficiënte en betrouwbare oplossingen voor lineairtechniek uit één hand
Rollon is een sterke partner als het gaat om lineaire bewegingssystemen voor bewerkingsmaschines. Het bedrijf biedt unieke expertise op het gebied van ontwikkeling, productie, systemen en toepassingen onder één dak en realiseert oplossingen op maat met maximale prestaties, procesbetrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en kosteneffectiviteit.
Lineairtechniek voor bewerkingsmachines vereist een hoge nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en veerkracht. Tegelijkertijd moet het over een lange periode correct kunnen werken – vaak met hoge cycli, onder kritieke omstandigheden en bij het omgaan met vloeistoffen, stof en spanen van de bewerkingsprocessen, evenals verontreinigende en corrosieve stoffen. Ze moeten ook eenvoudig te installeren en/of te vervangen zijn, zeer weinig onderhoud vergen en 100% procesbetrouwbaarheid garanderen.
Procesveilige oplossingen voor bewerkingsmachines
Als jarenlange partner van de gereedschapsmachine-industrie kent Rollon de eisen van de branche door en door en realiseert passende componenten en systemen uit één hand – van kogelomloopspindels en profielrailgeleidingen tot telescooprails en lineaire assen. De oplossingen garanderen hoge precisie, minimaliseren speling en zorgen voor soepele bewegingen, hoge stijfheid en uitstekende stabiliteit om verschillende belastingen en krachten te weerstaan. Natuurlijk ook in continu bedrijf en met een hoge dynamiek.
Kogelomloopspindels en profielrailgeleider uit één hand
Over het algemeen wordt een combinatie van kogelomloopspindels en profielrailgeleider gebruikt om de gereedschapstafel en gereedschapskop te positioneren. Met de merken Shuton-Ipiranga en Rosa Sistemi biedt Rollon beide uit één hand. De XP Xtrem Position productfamilie van Shuton-Ipiranga is ontwikkeld met speciale aandacht voor lineaire bewegingen in bewerkingsmachines en maakt een hoog aantal cycli met absolute betrouwbaarheid mogelijk. De MG Rail profielrailgeleider van Rosa Sistemi heeft geharde en geslepen loopbanen met rollen en voldoet voor 100% aan de hoge eisen op het gebied van precisie, dynamiek en efficiëntie die typisch zijn voor de industrie – een ideale oplossing voor uiterst nauwkeurige positionering.
Breed productportfolio lineaire technologie
Rollon biedt ook andere technologieën voor snelle en nauwkeurige handling van onderdelen en gereedschappen. Machine- en hefdeuren profiteren van de zelfuitlijnende lineaire geleidingen van de Rollon Compact Rail en X-Rail. Dankzij hun vermogen tot zelfuitlijning kunnen onnauwkeurigheden in de montagevlakken snel en eenvoudig worden gecompenseerd. De telescopische rails van de Telescopic Rail vertonen zeer weinig doorbuiging, zelfs onder maximale belasting wanneer ze volledig uitgeschoven zijn – ideaal voor uittrekelementen zoals laden en bedieningspanelen. Als u uw robots en cobots efficiënter wilt gebruiken, kunt u hun werkbereik aanzienlijk vergroten met een Robot Transfer Unit (RTU).
Sterke partner met uitgebreide expertise in systeemoplossingen
Of het nu gaat om machinetafels, gereedschapkoppen, automatische machinedeuren, laad- en lossystemen, lade-uittrekelementen, deuropeningen, verschuifbare bedieningselementen of transferunits voor robots en cobots: het brede productassortiment van Rollon dekt de meest uiteenlopende toepassingen van bewerkingsmachines af en zorgt voor een hoge efficiëntie en proceszekerheid in de metaalbewerking. Alle oplossingen zijn ontwikkeld voor maximale prestaties en betrouwbaarheid en garanderen een hoge productiviteit, optimale productkwaliteit en soepele werking – of het nu gaat om standaardproducten of ontwikkelingen op maat.