Clean Room System

Ontworpen voor schone ruimten

Riemaangedreven lineaire actuators met aluminium profiel.

Een speciaal vacuümsysteem voorkomt dat deeltjes worden vrijgelaten in de omgeving waar de lineaire eenheid zich bevindt.

Lineaire actuators schone ruimten

Cleanroom klasse
ISO 3

Speciaal vacuümsysteem met:
• afdichtingsstrook langs de opening waar de glijder beweegt
• 0.8 vacuümpomp aangesloten op 2 vacuümleidingen
in de aandrijfkop en de stationaire kop

Hoge herhaalbaarheid
en nauwkeurigheid

Clean Room System actuators hebben
eenherhaalnauwkeurigheid van ± 0,05 mm
Lineaire actuators schone ruimten

Hoge dynamiek

• Snelheid tot 5 m/s
• Versnelling tot 50 m/s²

 

Ontdek de technische details en selecteer
uw Clean Room System actuator.

ProductLineair bewegingssysteemAandrijfsysteemBeschermd Laaadvermogen [n]Max. snelheid [m/s]Max. versnelling [m/s2]Herhaling nauwkeurigheid [mm]
ONE
KOGELS
GETANDE RIEM
Beschermd met afzuiging
4980
5
50
± 0.05

Waar is je uitdaging?

  • Alle
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen