Smart System

Hoge prestaties en
eenvoudig ontwerp

Lineaire eenheden met hoge prestaties
met staalversterkte aandrijfriemtransmissie.

De ideale oplossing voor toepassingen waar hoge dynamiek en draagvermogen samengaan kostenbesparingen.

Hoge dynamiek

• Snelheid tot 4 m/s
• Versnelling tot 50 m/s²
Lineaire eenheden met hoge prestaties

Verticale oplossing beschikbaar

S-Smart is de ideale oplossing voor verticale bewegingen:
• vaste loopwagen en beweegbaar profiel
• omega-riemsysteem

Hoog draagvermogen

Dankzij recirculerend bewegingssysteem
met kogelgeleiders.

Hoge herhaalbaarheid en nauwkeurigheid

Smart System actuators hebben een
herhaalnauwkeurigheid van ± 0,05 mm

 

Ontdek de technische details en
selecteer uw Smart System actuator.

ProductLineair bewegingssysteemAandrijfsysteemBeschermd Laaadvermogen [n]Max. snelheid [m/s]Max. versnelling [m/s2]Herhaling nauwkeurigheid [mm]
E-SMART
KOGELS
GETANDE RIEM BELT
4980
4
50
± 0.05
R-SMART
KOGELS
GETANDE RIEM BELT
9960
4
50
± 0.05
S-SMART
KOGELS
GETANDE RIEM BELT
Semi-beschermd
2523
4
50
± 0.05

Where’s your challenge?

  • Alle
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch
  • Industriële Machines

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen