Lineaire beweging door
Compact Rail-geleiders
Rollon Compact Rail lineaire lagers zijn gemonteerd in
actuators van het Uniline-systeem.



Hoge snelheid
Uniline System actuators hebben
een snelheid tot 9 m/s

Optimale betrouwbaarheid
in vuile omgevingen
Dankzij de grote lagers die aan de binnenkant
van Compact Rail-geleiders gemonteerd zijn.


Lange levensduur
Dankzij de geharde loopvlakken aan de binnenkant
van Compact Rail-geleiders.

Ontdek de technische details en
selecteer uw Uniline System actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ROLLERS | GETANDE RIEM | Semi-beschermd | 19360 | 7 | 15 | ||
C | ROLLERS | GETANDE RIEM | Semi-beschermd | 19360 | 7 | 15 | ||
E | ROLLERS | GETANDE RIEM | Semi-beschermd | 19360 | 7 | 15 | ||
ED | ROLLERS | GETANDE RIEM | Semi-beschermd | 19360 | 7 | 15 | ||
H | ROLLERS | Semi-beschermd | 19360 | 7 | 15 |
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
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen