myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
  • Vergelijk
    Productfamilie
  • Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • U-Line U-Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • O-Rail O-Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Mono Rail Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRD en RK GRD en RK Most Wanted
  • Cross Roller Rails Cross Roller Rails Most Wanted
  • M/V en RM/RVA M/V en RM/RVA Most Wanted
  • Linear Tables Linear Tables Most Wanted

Lineaire geleiders

Lineaire en gebogen rails met kogel-en rollagers, met geharde loopvlakken, hoge belastbaarheid, zelf-uitlijnend en in staat om in vuile omgevingen te werken.

Selection Tool
Vul uw technische gegevens in om de optimale toepassing voor uw behoeften te vinden.
i
Vul uw technische gegevens in om de optimale toepassing voor uw behoeften te vinden.

 

Zelfrichtende lineaire geleiders met lagers

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Zelfrichtende lineaire geleiders met lagers en een C-profiel van koudgetrokken koolstofstaal, met inductiegeharde en geslepen loopvlakken.
V-vormige lineaire geleider - V-LineV-Line-FS-Linear-GuideV-Line-FSH-Linear-Guide

V-Line

2
Koudgetrokken V-vormige lineaire geleider met inductiegeharde loopbanen en kogellagers of kegelrollagers, voor hoge prestaties, zelfs bij hoge cycli en belastingen.
prismatische lineaire geleidingenRolbloc-Linear-Guide

Rolbloc

1
Koudgetrokken prismatische lineaire geleidingen met geharde loopvlakken, gekoppeld aan stalen loopwagen, uitgerust met één of twee paar kegelrollagers.
Heavy-Line-Linear-Guide-GUprismatische en vlakke lineaire geleidingenHeavy-Line-GU-Linear-Guide

Heavy Line

2
Heavyline is een serie koudgetrokken prismatische en vlakke lineaire geleidingen met geharde loopbanen, gecombineerd met kogel-, naald- of kegellagers. Het biedt geleiders in verschillende ontwerpen en lagerconfiguraties.
Base-LineBase-Line-DC-Linear-GuideBase-Line-FWS-Linear-Guide

Base Line

2
Base Line bestaat uit rails, geleiderollen en loopwagens en biedt een compleet geleidingssysteem voor lichte en middelzware ladingen met een ruimtebesparend ontwerp.
U-Line lineaire geleiderU-Line lineaire geleider

U-Line

1
U-Line is een compact lineair geleidingssysteem voor middelzwarze lasten, met een aluminium behuizing en interne loopbanen.
Zelfdragende lineaire geleider - Speedy Rail

Speedy Rail

1
Zelfdragende lineaire rail in geëxtrudeerd aluminium met stalen rollen met kunststof afwerking.
Zelfinstellende lineaire rolgeleider - O-rail

O-Rail

1
Modulaire lineaire geleidingen met rollen. Veelzijdig voor de hoogste flexibiliteit van configuraties.
Lineaire lagers met gebogen C-profiel

X-Rail

3
Lineaire lagers met gebogen C-profiel. Verkrijgbaar in verzinkt staal, RVS of gehard met een Rollon NOX behandeling.
Compacte lineaire geleider

MiniRoller Rail

1
Compacte lineaire geleider met lagers, inductiegehard en gezoet loopvlakken.
Miniature-Mono-RailMono-Rail-Miniature-MMR

Miniature Mono Rail

1
Miniature Mono Rail is een zeer nauwkeurige miniatuurrail met recirculatiekogels van roestvrij staal.
Mono-RailMono-Rail-MR

Mono Rail

1
Recirculerende rondgeprofileerde rails met de hoogste graad van precisie.
Monogeleiderail met rollen - MG Rail

MG Rail

1
Geprofileerde omlooprolgeleidingen zijn mechanische precisiecomponenten die een hoge belastbaarheid en stijfheid garanderen. Deze geleidingen bestaan uit cilindrische rollen als roterende elementen, die een hoge stijfheid en stabiliteit garanderen.
Lineaire kogelrails

Easyslide

2
Lineaire kogelrails met enkele of meerdere glijders.
Lineair bewegingssysteem met recirculatie-eenheid - GRD en RK

GRD en RK

2
RK geleiders hebben een kerngeharde stalen behuizing om een hoge sterkte en lange levensduur van het systeem te garanderen.
Lineaire kruis- of kogelgeleiding - GR lineaire geleidingenNaaldgelagerde lineaire geleider - RM_RV lineaire geleidingen

Cross Roller Rails

3
Precisie lineaire bewegingscomponenten met vier rijen cilindrische rollen. Hoge stijfheid, nauwkeurigheid voor precieze bewegingen. Duurzame werking met weinig wrijving. Verbeteren machineprestaties in robotica, werktuigmachines, halfgeleiderproductie en medische apparatuur.
Lineaire glijrails met antifrictielaag - M_V en RM_RVA lineaire geleidingen

M/V en RM/RVA

2
Nauwkeurige en stabiele positionering dankzij loopbanen bedekt met antifrictiemateriaal die een uitzonderlijke systeemstijfheid bevorderen en trillingen elimineren.

Linear Tables

3
Verkrijgbaar in verschillende configuraties om te voldoen aan specifieke toepassingsbehoeften. Elke serie biedt verschillende opties wat betreft grootte en draagvermogen, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industrieën, waaronder elektronica, precisietechniek, de medische sector en de optische industrie.

Ontdek de technische details en
selecteer uw Lineaire Rail.
Krijg volledige toegang tot CAD
en 3D modellen.

Selecteer uw product

Waar is je uitdaging?

  • Alle
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch
Verslag Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
Verslag Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen
Verslag Luxe douches met X-Rail Lineaire Rails
Verslag Roestvrijstalen geleiders voor voedselverwerkende machines
Verslag Rollon-Actuatoren voor automatisering van kunststof mallen
White paper Eitsluiten van verborgen kosten bij het ontwerpen van een Machine
White paper Eitsluiten van verborgen kosten bij het ontwerpen van een Machine
Verslag Overhangende lasten verplaatsen met telescopische geleiders: eenuitdaging voor Rollon
Verslag Lineaire railsystemen, de beste manier om verschillende functies te combineren
White paper De voordelen van inductieharden in de Spoorwegsector
Verslag Roestvrijstalen geleiders voor voedselverwerkende machines
Verslag Rollon-Actuatoren voor automatisering van kunststof mallen
Verslag Intralogistiek, stipte leveringen met Rollon Rails
Verslag Technologie in Uitvoering: Speedy Rail Lineaire Geleiders van Rollon
Verslag Luxe douches met X-Rail Lineaire Rails
Verslag Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen
Bekijk alle uitdagingen

Vraag het aan Rollon

Over ons

Rollon is de juiste partner voor uw bedrijf

Meer over ons
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics