Plug-and-Play
- Eenvoudige interface
- Taakfunctie voor handmatige posities
- Debug functie
- Besturing van maximaal 6 externe assen

Elektrische kast inbegrepen
- Compacte kast
- CE, UL en CSA-gecertificeerd
- Externe aansluitingen voor kabels
- Meertalig schakelschema voor de kast

Motor en versnellingsbak inbegrepen
- High-flex en elektrische kabels
- Motorremsysteem beschikbaar voor verticale configuraties
Alles ontworpen volgens uw behoeften
- Aansluitplaat voor UR Cobots
- Maximale slaglengte: 5.500mm
- Geluidsarme kabelrups
- Afstelbare stelvoeten
- Horizontale/verticale configuratie
- Pneumatische leidingen en aansluitingen inbegrepen

Veiligheidsfuncties
Noodstopfuncties op de UR handheld
CTU en UR cobot stoppen hun bewegingen gelijktijdig om de menselijke operator te beschermen
Uitgerust voor naderingssensoren en voorbereid voor eventuele externe veiligheidssensoren, zoals laserscanners, radars, optische scanners en gevoelige veiligheidshuiden.
Veiligheidsremmen als optie verkrijgbaar
Dynamische optimalisatie voor het werken met de Cobots: maximaal V= 1,5m/s en A= 3m/s2
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen