• Vergelijk
    Productfamilie
  • Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • O-Rail O-Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Mono Rail Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRD en RK GRD en RK Most Wanted
  • Cross Roller Rails Cross Roller Rails Most Wanted
  • M/V en RM/RVA M/V en RM/RVA Most Wanted
  • Linear Tables Linear Tables Most Wanted
Beschikbare versies
Vraag het aan Rollon
Terug naar boven
Lineaire geleiders

Compact Rail & Compact Rail Plus

Kenmerken

 
  • Zelfuitlijnende lineaire geleidingen met kogelgelagerde geleiders.
  • Koudgetrokken koolstofstalen profielen met inductief geharde en geslepen loopbanen.
  • C-profielrails met verschillende inwendige vormen zorgen samen voor zelfuitlijnende systemen die de montage vereenvoudigen en de duurzaamheid verhogen.
  • Geleidermaten zijn verkrijgbaar van 18 mm tot 63 mm

Beschikbare versies

Compact Rail

Nauwkeurige en robuuste lineaire rolgeleider. De meest tolerante zelfrichtende geleider op de markt
Select the size
CAD File Datasheet

Compact Rail Plus

Rolgeleider met zeer hoog laadvermogen. Het meest tolerante zelfrichtend systeem op de markt
Select the size
CAD File Datasheet
  • Alle
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
Verslag Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen
White paper Eitsluiten van verborgen kosten bij het ontwerpen van een Machine
Verslag Lineaire railsystemen, de beste manier om verschillende functies te combineren
Verslag Roestvrijstalen geleiders voor voedselverwerkende machines
Verslag Rollon-Actuatoren voor automatisering van kunststof mallen
Verslag Intralogistiek, stipte leveringen met Rollon Rails
Verslag Technologie in Uitvoering: Speedy Rail Lineaire Geleiders van Rollon
Verslag Luxe douches met X-Rail Lineaire Rails
Verslag Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen
White paper Eitsluiten van verborgen kosten bij het ontwerpen van een Machine
Verslag Overhangende lasten verplaatsen met telescopische geleiders: eenuitdaging voor Rollon
Verslag Lineaire railsystemen, de beste manier om verschillende functies te combineren
White paper De voordelen van inductieharden in de Spoorwegsector
Bekijk alle uitdagingen

Aangepaste functie nodig?

Ons productieproces is geschikt voor maatwerk en stelt ons in staat om tijd en kosten onder controle te houden
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics