Lange levensduur
Inductiegeharde loopvlakken met 1,2 mm effectieve
diepte en hardheid tussen 58 en 62 HRC.



Ruimtebesparend
‘C’-profiel lineaire rails met ingebouwde glijders maken Easyslide
tot een zeer compacte oplossing.

Hoge belastingen
Tot 12.000 kg per glijder dankzij het bewegingssysteem
met gekooide lagers.

Ontdek de technische details en
selecteer uw X-Rail.
Product | Doorsnede | Gehard raceways | Zelfuitlijnend | Geleider | Anti-corrosie | Laaadvermogen [n] | Werktemperatuur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
KOGELS |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
KOGELS |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen