Lange levensduur
Monorailgeleiders hebben altijd
inductiegeharde loopvlakken.



Hoge stijfheid en precisie
Dankzij het recirculerend bewegingssysteem
met kogelgeleiders.

Hoog draagvermogen
Tot 24.000 kg per glijder

Ontdek de technische details en
selecteer uw Mono Rail.
Product | Doorsnede | Gehard raceways | Zelfuitlijnend | Geleider | Anti-corrosie | Laaadvermogen [n] | Werktemperatuur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
KOGELS |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
KOGELS |
![]() |
8385 |
-20°C/+80°C |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen