Kostenbesparend
Het gebruik van gebogen stalen profielen maakt X-Rail tot een efficiënte kostenbesparende oplossing.

Lange levensduur
X-Rail-geleiders zijn verkrijgbaar met Rollon NOX-hardingsproces.

Eenvoudige montage
Door de combinatie van T- en U-rails is het eenvoudig om een zelfrichtende oplossing te krijgen.

Anti-corrosie
X-Rail geleiders zijn verkrijgbaar in RVS uitvoering:
- geleiders 1.4404 (AISI 316L)
- rollern 1.4110 (AISI 440)

Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen

Zelfrichtend systeem
Ontdek de technische details en
selecteer uw X-Rail.
Product | Doorsnede | Gehard raceways | Zelfuitlijnend | Geleider | Anti-corrosie | Laaadvermogen [n] | Werktemperatuur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX TES UEX UES |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLERS |
![]() |
1740 |
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES |
||
TEN/TEP UEN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLERS |
![]() |
3240 |
-30°C/+150°C |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen