myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
Selection Tool
Selection Tool
Configurator
Configurator
Product Center
Product Center
Account
Account
?>
Laatste update
woensdag 16 juli 2025
Corporate & Events
Nieuwe locatie in Düsseldorf
16 juli 2025
Nieuwe locatie in Düsseldorf
Rollon viert 50 jaar en toekomstige groei met de opening van een nieuwe vestiging in Michigan
16 juni 2025
Rollon viert 50 jaar en toekomstige groei met de opening van een nieuwe vestiging in Michigan
Rollon exposeert op de RSN en AMTS 2025
6 juni 2025
Rollon exposeert op de RSN en AMTS 2025
Read all
Innovatie
myRollon: nieuwe configurator en uitgebreid productassortiment
28 mei 2025
myRollon: nieuwe configurator en uitgebreid productassortiment
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen
12 mei 2025
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
24 maart 2025
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
Read all
Media
Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
6 maart 2025
Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
Schuifdeur
1 maart 2022
Schuifdeur
Openingsysteem motorkap
1 maart 2022
Openingsysteem motorkap
Read all
Wilt u contact met ons opnemen?
Contacten
Contacten
Nieuws en Evenementen

Lineaire technologie voor elektronische toepassingen

Nieuws | 7 mei 2024

Alles uit een bron: Rollon biedt voor vele vereisten de optimale oplossing

 

Precisie, dynamiek, betrouwbaarheid en procescontinuïteit zijn de allerbelangrijkste prioriteiten in de elektronica- en halfgeleiderindustrie. Rollon, specialist in lineaire bewegingsoplossingen, voldoet aan deze eisen met een breed productportfolio, een diepgaand inzicht in toepassingen en een hoog niveau aan oplossingsexpertise. Het resultaat zijn innovatieve, krachtige en betrouwbare lineaire technologieoplossingen.

 

Rollon is een van ’s werelds toonaangevende aanbieders van complete lineaire technologische oplossingen en biedt een van de meest uitgebreide assortimenten aan lineaire geleidingen, telescopische rails en lineaire actuatoren met een breed scala aan ontwerpen, typen en opties. Het enorme aanbod aan verschillende aandrijf- en geleidingssystemen dekt vrijwel alle vereisten en maakt gebruikers in de elektronica- en halfgeleiderindustrie efficiënte processen mogelijk met het hoogste niveau van precisie, dynamiek en betrouwbaarheid.

 

Clean Room System ONE: gecertificeerd voor cleanroomtoepassingen

Speciaal voor het gebruik in cleanroomtoepassingen heeft Rollon het Clean Room System ONE ontwikkeld. De lineaire actuatoren uit aluminium en roestvrij staal worden aangedreven door een hoogwaardige tandriem van polyurethaan met AT-profiel en zijn ontworpen om een lage deeltjesemissie te garanderen. Dit wordt onder meer bereikt door corrosiebestendige materialen, een afdekking van tandriemen en lineaire geleiding, het gebruik van een vacuümpomp met 0,8 bar onderdruk, innovatieve kogelkettingen die de kogels van de loopwagens op afstand van elkaar houden, evenals speciale smeermiddelen. Tot de toepassingsgebieden behoren automatische lifttoepassingen in de Wafer Fab om foups of waferboxen naar verschillende productieniveaus in een waferfabriek te transporteren, of lineaire assystemen voor robottoepassingen in verwerkingscellen, waarbij de robot verticaal op de lineaire as actuator en door de zevende as zo zijn verwerkingsruimte uitbreidt.

 

Precisiesysteem TH en Speedy Rail: specialisten voor precisie en dynamiek

Als de hoogste nauwkeurigheid vereist is, bijvoorbeeld bij montagesystemen of het afstellen van gereedschappen, dan zijn de lineaire assen van de TH-serie uit het Precision System een optimale keuze. De torsiebestendige lineaire eenheden met kogelomloopspindels zijn ongelooflijk compact en bereiken een nauwkeurigheid van 10 μ op het gebied van positionering en ±5 μ in herhaalbaarheid – een ideale oplossing voor precisietoepassingen met beperkte installatieruimte. Alle interne componenten zijn beschermd tegen omgevingsinvloeden door een plastic afdekstrip. Bij de Speedy Rail, verkrijgbaar als lineaire geleiding of lineaire actuator (met tandriem of tandheugel) is het een zelfdragend systeem met optimale betrouwbaarheid, hoge dynamiek (snelheden tot 15 m/s, versnellingen tot 10 m/s2), lange levensduur van 80.000 km en de mogelijkheid tot zelfuitlijning. Het is onderhoudsvrij en vereist geen smering. Onder andere toevoereenheden van componenten profiteren van deze eigenschappen.

 

Lineaire technologieoplossingen voor alle vereisten

Voor de constructie van betrouwbare en duurzame laden in cleanrooms hebben de stabiele telescooprails uit de productseries Telescopic Rail en Hegra Rail zich bewezen. Ze combineren robuustheid en kosteneffectiviteit in compacte, dragende doorsneden met een geringe inbouwdiepte. Lange uittreklengtes tot 200% van de inbouwlengte zijn vanzelfsprekend, evenals speciale materialen zoals roestvrij staal, alsook diverse coatings en materiaalcombinaties. Met de Rollon Curviline en de Nadella Multimotion Line biedt Rollon tevens gebogen railsystemen uit staal of roestvrij staal voor hijswerktuigen en machineaanpassingen. Verschillende radiussen, gebogen speciale radiussen en speciale bewerkingen zoals invoerafschuiningen en speciale gatenpatronen zijn mogelijk. De prismatische precieze lineaire geleidingen en lineaire tafels van Rosa Sistemi kenmerken zich door de hoogste precisie, een hoog draagvermogen, een rustige loop en minimale slijtage en er is geen wrijvingsverlies bij het opstarten. Dit maakt ze perfect voor het afstellen van test- en controle-eenheden en voor het positioneren van vacuümlaserlasapparaten.

 

Een sterke partner van de elektronicaproductie en halfgeleiderindustrie

Of het nu gaat om wafervoorbereiding, automatisering van testmachines, assemblage of verpakking van elektronische componenten: Rollon kent de toepassingsspecifieke vereisten precies en heeft voor vele toepassingen een passende oplossing. In nauwe samenwerking met de klant economische, flexibele en betrouwbare oplossingen die volledig voldoen aan individuele specificaties.

 

Bezoek Rollon tijdens de Precisiebeurs p 13 en 14 november 2024 in ´s-Hertogenbosch. 

U vindt Rollon op de Precisiebeurs 2024 in Hal 1 op Stand 149.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics