myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Innovatie | 18 augustus 2025

Breed productportfolio met hoge individualiteit

 

Rollon is een van ’s werelds toonaangevende full-service aanbieders van lineaire aandrijftechnische oplossingen en biedt een van de meest uitgebreide productassortimenten op de markt. Het enorme aanbod van verschillende aandrijf- en geleidingssystemen dekt bijna alle vereisten en stelt gebruikers in staat om efficiënte processen te realiseren met maximale precisie, dynamiek en betrouwbaarheid. De focus ligt op concepten op maat.

 

Ongeacht de industrie of toepassing: componenten van hoge kwaliteit, innovatieve oplossingen en economische concepten zijn een must en verhogen het concurrentievermogen. Als één van ’s werelds toonaangevende leveranciers van lineaire aandrijftechniek kent Rollon de exacte eisen van haar klanten en realiseert effectieve lineairtechnische oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in industrie, onderzoek en handel – van standaardsystemen tot volledig klantspecifieke samenstellingen.

 

Toonaangevende totaalaanbieder voor lineairtechniek

De bedrijvengroep maakt deel uit van de Timken Company en verenigt de gevestigde merken Shuton-Ipiranga, Rosa Sistemi, Rollon, Nadella, Durbal en Chiavette Unificate onder één dak. Het biedt dus unieke expertise op het gebied van ontwikkeling, productie en toepassingen, evenals gedetailleerde kennis van de markt en de industrie. Deze gebundelde oplossingsexpertise, gecombineerd met jarenlange ervaring, de hoogste productkwaliteit en een consistente klantgerichtheid, garandeert gebruikers maximale efficiëntie, functionaliteit en kosteneffectiviteit.

 

Een van de breedste productportfolio’s in de industrie op de markt

De productportfolio is een van de meest uitgebreide op de markt en omvat een breed scala aan ontwerpen, typen en opties. Het gaat van lineaire geleidingen, gebogen geleidingen en telescopische rails tot lineaire actuatoren, meerassige systemen en verplaatsingsassen voor robots en cobots, evenals precisiekogelomloopspillen, stangkoppen, gewrichtslagers en rollagers.

 

Met zijn modulaire productassortiment biedt het bedrijf maximale flexibiliteit en dekt het bijna alle vereisten in een groot aantal industrieën. Of het nu gaat om procesautomatisering, logistiek, medische technologie, luchtvaart, de elektronica- en halfgeleiderindustrie, de productie van gereedschapsmachines, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, verpakkingstechnologie, interieurontwerp of spoorwegtechnologie: oplossingen worden overal gebruikt waar lineaire bewegingen handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Ze combineren betrouwbaarheid, hoge prestaties en weinig onderhoud en garanderen een soepele en veilige werking over een lange periode. Ze zijn ontworpen voor continu gebruik en garanderen maximale precisie en snelheid terwijl ze de productiviteit verhogen en stilstand tot een minimum beperken.

 

Specialist in oplossingen op maat

Rollon staat bekend om zijn grote expertise in systeemoplossingen en heeft naam gemaakt als specialist in op maat gemaakte en toepassingsspecifieke aanpassingen. Indien nodig past het bedrijf alle componenten aan aan individuele eisen of ontwikkelt het compleet nieuwe oplossingen – of het nu gaat om aangepaste producten, op maat gemaakte samenstellingen of complexe mechanische systemen. In nauwe samenwerking met de klant worden economische, flexibele en veilige lineairtechnische concepten gecreëerd die honderd procent voldoen aan de individuele specificaties. Wat de klant ook nodig heeft, er is altijd een Rollon-oplossing om de concurrentiepositie te verbeteren.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics