Nieuws en Evenementen

De nieuwe MiniRoller Rail: Een efficiënt alternatief voor de miniatuur-kogelgeleider

Nieuws | 1 maart 2023

Vele toepassingen voor lagere tot gemiddelde belastingen

 

Compact, robuust, veelzijdig en onderhoudsarm: Dat is de nieuwe MiniRoller Rail van Rollon. De rolgeleider is speciaal geconstrueerd voor lagere tot gemiddelde belastingen en verbindt optimale loopeigenschappen met een aanpasbaar ontwerp, een grote betrouwbaarheid in vervuilde omgevingen alsmede een zelfuitlijnend vermogen. Dit maakt de MiniRoller Rail bij vele toepassingen een efficiënt alternatief voor de miniatuur-kogelgeleider.

 

Bij de nieuwe MiniRoller Rail van Rollon gaat het om lineaire geleiders van koudgetrokken staalprofiel met inductiegeharde en geslepen loopbanen en loopwielen van staal of roestvrij staal met vier in paren gerangschikte wielen. De rolgeleiders worden gekenmerkt door een compacte bouwwijze, soepele en geluidsarme bewegingen alsmede een laag gewicht en zijn zeer geschikt voor toepassingen met gemiddelde belastingen.

 

MiniRoller Rail: veelzijdige en krachtige lineaire geleider

De systemen heffen parallelliteitsafwijkingen tot 0,03 mm perfect op. Montage-onnauwkeurigheden kunnen zodoende probleemloos worden gecompenseerd. Voor de gebruiker betekent dit: eenvoudigere en kortere montage en een grote flexibiliteit. Ook dankzij minder boorgaten en schroeven.

 

De inductiegeharde en geslepen loopbanen garanderen een zeer grote precisie, maximale betrouwbaarheid, een rustige loop alsmede een lange levensduur. De grote wielen maken de MiniRoller Rail bovendien ongevoelig voor vuil en stof – ideaal voor gebruik in vervuilde omgevingen. De levensduursmering minimaliseert het benodigde onderhoud. Voor hogere eisen aan corrosiebescherming staan krachtige oppervlaktecoatings, zoals de zink-nikkel- of de nikkel-coating ter beschikking. Bovendien is een groot aantal extra uitrustingsmogelijkheden naar wens verkrijgbaar, bijvoorbeeld alternatieve materialen of optionele bevestigingselementen.

 

Een efficiënt alternatief voor de miniatuur-kogelgeleider

Dankzij het aanpasbare ontwerp kan de MiniRoller Rail probleemloos in individuele projecten van klanten worden geïntegreerd. Met buitenafmetingen van 35 x 13 mm incl. gemonteerde loopwielen is deze zeer compact en kan daarom ook probleemloos worden ingezet als er weinig ruimte ter beschikking staat. De lengte van de lineaire rail bedraagt 1.950 mm, naar wens zijn ook langere uitvoeringen verkrijgbaar.

 

Of het nu gaat om meubelindustrie, interieur, lucht- en ruimtevaart, medische techniek, farmacie, levensmiddel- en drankenindustrie of verpakkingstechniek: met de MiniRoller Rail krijgen gebruikers een efficiënte en betrouwbare lineaire geleider die in vergelijking met de vaak toegepaste miniatuur-kogelgeleiders vooral wat rendabiliteit, geluidsarmoede, montagewerk en flexibiliteit betreft duidelijk voorop loopt.

Download de catalogus

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Inschrijven u op onze nieuwsbrief
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics