myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
Selection Tool
Selection Tool
Configurator
Configurator
Product Center
Product Center
Account
Account
?>
Laatste update
woensdag 16 juli 2025
Corporate & Events
Nieuwe locatie in Düsseldorf
16 juli 2025
Nieuwe locatie in Düsseldorf
Rollon viert 50 jaar en toekomstige groei met de opening van een nieuwe vestiging in Michigan
16 juni 2025
Rollon viert 50 jaar en toekomstige groei met de opening van een nieuwe vestiging in Michigan
Rollon exposeert op de RSN en AMTS 2025
6 juni 2025
Rollon exposeert op de RSN en AMTS 2025
Read all
Innovatie
myRollon: nieuwe configurator en uitgebreid productassortiment
28 mei 2025
myRollon: nieuwe configurator en uitgebreid productassortiment
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen
12 mei 2025
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
24 maart 2025
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
Read all
Media
Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
6 maart 2025
Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
Schuifdeur
1 maart 2022
Schuifdeur
Openingsysteem motorkap
1 maart 2022
Openingsysteem motorkap
Read all
Wilt u contact met ons opnemen?
Contacten
Contacten
Nieuws en Evenementen

NIEUW: Telescopisch lineaire actuatorsysteem van Rollon

Innovatie | 29 september 2023

Maximale productiviteit, minimale benodigde ruimte

 

Het nieuwe telescopische systeem TLS van Rollon, specialist in lineaire bewegingssystemen, is een echt ruimtewonder. De 2- en 3-traps systemen met gecombineerde tandheugel- en tandriemaandrijving maakt ook bij beperkte bouwruimte grote slagen tot 3.000 mm mogelijk en breidt zo het automatiseringsspectrum aanzienlijk uit.

 

Bij het telescopische lineaire actuatorsysteem TLS van Rollon gaat het om 2- en 3-traps oplossingen voor de automatisering in krappe ruimtes. Dankzij de extra compacte constructie kunnen ook bij erg beperkte ruimte lange slagen met hoge lasten worden gemaakt. Daardoor is het nieuwe telescopische systeem de ideale oplossing voor toepassingen, waarbij het verplaatsingstraject van de actuator groter is dan de afstand tussen machine en plafond of wand.

 

Efficiënt ruimtegebruik

Door het gebruik van kosteneffectieve geëxtrudeerde profielen van aluminium in combinatie met uiterst stijve kogelomloopgeleidingen en tandheugelaandrijving worden optimale prestaties bij hoge rendabiliteit bereikt. Slijtvaste polyurethaan-tandriemen dienen om de afzonderlijke trappen te synchroniseren. Een geautomatiseerd smeersysteem zorgt voor duurzaamheid en gering onderhoud. Het compacte ontwerp is zeer ruimtebesparend en maakt een efficiënt ruimtegebruik mogelijk. Ter vergelijking: Bij een slag van 1.200 mm bedraagt de inbouwlengte met een traditionele actuator van het Plus-systeem (SC160) 2.000 mm, bij het TLS280 zijn het slechts 1.095 mm. Er is dus slechts de helft aan bouwruimte nodig.

 

Verticale en horizontale montage

Het TLS-systeem is zowel geschikt voor verticale montage (beperkte plafondhoogte) als ook voor horizontale montage (beperkte bouwruimte aan de zijkant) en realiseert slagen tot 3.000 mm alsmede lasten tot 450 kg. Ook varianten met slag aan beide kanten zijn beschikbaar. Bij verticale montage bereiken de systemen snelheden tot 6 m/s en acceleraties tot 12 m/s2 bij een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,05 mm. Als het telescopische lineaire actuator-systeem horizontaal wordt ingebouwd, zijn snelheden tot 6 m/s en acceleraties tot 20 m/s2 bij een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,03 mm mogelijk.

 

2- en 3-traps systemen

Het nieuwe telescopische systeem is veelzijdig te gebruiken, onder andere voor het beladen van machines of montageautomatisering, en kan naadloos in configuraties met meerdere assen worden geïntegreerd. Bij de 3-traps varianten vindt de synchronisatie van de afzonderlijke trappen uitsluitend plaats via tandriemen. Dit maakt deze bijzonder geschikt voor gebruik in hoogdynamische toepassingen, bijvoorbeeld voor het beladen van persgereedschappen. Als daarentegen hoge massa’s zijn gevraagd, dan komen de 2-traps systemen het beste tot hun recht. Door de combinatie van tandheugel aan de aandrijving en tandriemen in de synchronisatie van de tweede trap zijn deze extra robuust.

 

Compact, krachtig, duurzaam: Met het TLS-systeem biedt Rollon een ideale oplossing voor de automatisering bij krappe inbouwsituaties en maakt zo maximale productiviteit bij minimale benodigde ruimte voor gebruikers mogelijk.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics