Rollon bevestigt zijn deelname aan de automatica 2025, een van ’s werelds toonaangevende vakbeurzen voor intelligente automatisering en robotica. Van 24 tot 27 juni presenteert het bedrijf in München zijn nieuwste oplossingen op het gebied van lineaire bewegingen, die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie in de industriële automatisering.
In hal B6, stand 534, laat Rollon zien hoe zijn producten dankzij hun hoge prestaties, lange levensduur en lage onderhoudskosten een veilige en efficiënte werking garanderen in veeleisende automatiserings- en roboticaomgevingen.
De belangrijkste hoogtepunten van de beurs
Bezoekers van de Rollon-stand kunnen een groot aantal innovaties ontdekken die speciaal zijn ontwikkeld voor de voortdurend veranderende eisen van geautomatiseerde systemen, waaronder
Telescoopsysteem TLS – voor beperkte ruimte
De TLS-telescoop lineaire aandrijving, speciaal ontwikkeld voor gebruik in krappe omgevingen, is verkrijgbaar in 2- en 3-traps configuraties met slaglengtes tot 3.000 mm en belastbaarheden tot 450 kg. De combinatie van geëxtrudeerde aluminium profielen, starre kogelomloop-lineaire kogelgeleidingen en tandheugelaandrijvingen garandeert prestaties en zuinigheid en maakt hem ideaal voor toepassingen met beperkte verticale of horizontale ruimte.

TLS-telescoop lineaire aandrijving
AXNR – Compacte en nauwkeurige cirkelbewegingen
Het Nadella AXNR-cirkelvormige systeem is een modulaire, ruimtebesparende oplossing die speciaal is ontwikkeld voor gebogen trajecten. Het staat bekend om zijn hoge draagvermogen en precisie en biedt dankzij de directe aandrijfverbinding een soepele, stille werking en een compacte constructie. De modulaire architectuur maakt een snelle aanpassing aan specifieke toepassingsvereisten mogelijk.

AXNR-cirkelvormige systeem
H-Bot-systeem – Hoge dynamiek in een compacte constructie
Met de nadruk op snelheid en precisie integreert het H-Bot-portaalsysteem riemaangedreven lineaire assen en kogelomloopgeleidingen. De innovatieve X-as met twee motoren en een enkelvoudige riemconstructie minimaliseert de bewegende massa door het wegvallen van de Y-as-motor, wat resulteert in minder trillingen en een verbeterde dynamiek – ideaal voor het hanteren van lasten tot 10 kg in krappe omgevingen.

H-Bot
Cobot Transfer Unit – vergroot het bereik, verhoogt de flexibiliteit
De onlangs geactualiseerde Cobot Transfer Unit (CTU) verbetert collaboratieve robottoepassingen door een groter bereik en eenvoudigere integratie. Deze kant-en-klare oplossing omvat een lineaire as, een tandwielkast, een motor, een schakelkast en de Rollon URCap-software en is volledig compatibel met de hele Universal Robots-familie, inclusief UR20 en UR30.

Cobot Transfer Unit
Het Rollon-team heet u van harte welkom op stand 534!