Cechy produktu
- Prowadnica FXRG ma kształt z trzema bieżniami ułożonymi pod kątem 90°.
- Obróbka NOX zapewnia utwardzone powierzchnie i ochronę przed korozją w czarnym wykończeniu.
- Prowadnica O-Rail umożliwia niewspółosiowość do ±1 mm osiowo i 5° obrotowo.
- Łatwa instalacja z pojedynczymi lub wieloma równoległymi prowadnicami zapewnia wszechstronne opcje kombinacji dla większej elastyczności.
Dostępne wersje
O-Rail
Samonastawna liniowa prowadnica rolkowa gwarantująca płynny i cichy ruch
- Wszystkie
- Obrabiarki
- Elektronika
- Kolej
- Maszyny przemysłowe
- Opakowania
- Opieka zdrowotna
- Pojazdy specjalne

Prowadnice liniowe
Moduły liniowe
XP Xtrem Position
Główki przegubowe
Prowadnice teleskopowe
Systemy liniowych
XL Xtrem Load
Łożyska przegubowe
Prowadnice łukowe
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Łożyska
Rolki krzywkowe
Systemy kołowe
Rollon RB
Nakrętki blokujące
Budynki i meble
Elektronika
Kolej
Maszyny przemysłowe
Obrabiarki
Obsługa i transport materiałów
Opakowania
Opieka zdrowotna
Pojazdy specjalne
Przemysł lotniczy
Robotyka i automatyzacja
Żywność i napoje