Długa żywotność
Bieżnie hartowane indukcyjnie o głębokości efektywnej
1,2 mm i twardości pomiędzy
58 a 62 HRC.



Oszczędność miejsca
’Prowadnice liniowe o profilu C z wbudowanymi wózkami sprawiają,
że produkty z serii Easyslide stanowią bardzo
kompaktowe rozwiązanie.

Wysokie obciążenia
Maksymalnie 12,000 kg na wózek, dzięki zastosowaniu systemu
ruchu bazującego na kulkach w koszyku.

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Easyslide dla siebie.
Produkt | Przekrój | Hartowana bieżnia | Samowyrównanie | Łożyskowanie Wózka | Odporność na korozję | Nośność [n] | Temperatura robocza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
KULKOWE |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
KULKOWE |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania