Możliwość pracy w pomieszczeniach
czystych klasy ISO 3
Specjalny układ próżniowy z:
• taśmą uszczelniającą wzdłuż otworu, w którym porusza się prowadnica
• możliwością podłączenia pompy próżniowej 0.8 do 2 przewodów
próżniowych umieszczonych wewnątrz głowicy napędowej i głowicy jałowej

Wysoka powtarzalność i dokładność
Moduły Clean Room System charakteryzują się dokładnością
powtarzalności na poziomie ±0,05 mm


Wysoka dynamika
• Prędkość do 7 m/s
• Przyspieszenie do 20 m/s²

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Clean Room System dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | KULKOWE | PAS ZĘBATY | CHRONIONY Z ODCIĄGIEM | 4980 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania