Modline

Długi skok przy stosowaniu
pasa jest możliwy

Oś liniowa z napędem pasowym. Ruch na trapezowych, rolkowych
lub kulkowych prowadnicach liniowych.

Idealne do łączenia z modułami Tecline w celu tworzenia
wieloosiowych systemów kartezjańskich.

Opatentowane rozwiązanie z krótkim pasem pozwalające na pracę przy długich skokach

Dzięki opatentowanemu przez firmę Rollon rozwiązaniu możliwe jest teraz wykonywanie długich skoków w modułach z napędem pasowym.
Oś liniowa z napędem pasowym
Oś liniowa z napędem pasowym

Różne systemy ruchu

Siłowniki Modline występują w wersjach różniących się pod
względem zastosowanego systemu ruchu:
• liniowe prowadnice kulkowe
• pryzmatyczne łożyska rolkowe

Dostępne rozwiązanie przeznaczone do pracy
w pionie

ZCR/ZCH są idealnym rozwiązaniem przy ruchach w płaszczyźnie pionowej:
• zamocowane na stałe nieruchomy
wózek i ruchomy profil
• system pasów omega
Oś liniowa z napędem pasowym

Szeroka gama profili

Profile aluminiowe dostępne są w różnych rozmiarach:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)
Oś liniowa z napędem pasowym

Wszechstronność pozwalająca na wiele konfiguracji

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Modline dla siebie.

ProduktUkład ruchu liniowegoNapędOchronaNośność [n]Maks. prędkość [m/s]Maks. przyspieszenie [m/s2]Precyzja powtarzalności [mm]
MCR
ROLKOWE
PAS ZĘBATY
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
3984
5
50
± 0.01
MCH
KULKOWE
PAS ZĘBATY
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
3984
5
50
± 0.01
TCR TCS
KULKOWE/ROLKOWE
PAS ZĘBATY
9960
5
50
± 0.01
ZCH
KULKOWE
PAS ZĘBATY
7470
4
25
± 0.01
ZCR
ROLKOWE
PAS ZĘBATY
7470
4
25
± 0.01

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania