Speedy Rail A

Żywotność do 80.000 km

Samonośna prowadnica liniowa wykonana z ekstrudowanego aluminium ze stalowymi rolkami pokrytymi powłoką
z tworzywa sztucznego.

Ten system ruchu nie wymaga konserwacji ani smarowania, zapewnia wyjątkowo cichą pracę i całkowitą niezawodność nawet w zanieczyszczonym środowisku.

Długa żywotność

Maksymalna żywotność do 80.000 km dzięki zastosowaniu głębokiego
anodowania na twardo powierzchni profilu aluminiowego.
Samonośna prowadnica liniowa
Samonośna prowadnica liniowa

Brak konieczności smarowania

Dzięki zastosowaniu powłoki z tworzywa sztucznego pokrywającego
stalowe rolki, system ruchu nie wymaga żadnego smarowania.

Możliwość zastosowania jako prowadnica liniowa lub
moduł liniowy

Speedy Rail A jest dostępny zarówno pod postacią prowadnicy liniowej, jak i modułu z napędem pasowym lub napędem przenoszonym za pomocą listwy zębatej.
Samonośna prowadnica liniowa

Samonośność zapewniająca maksymalną
swobodę projektowania

Profil aluminiowy jest w pełni samonośny.
Samonośna prowadnica liniowa

Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Speedy Rail A dla siebie.

ProduktUkład ruchu liniowegoNapędOchronaNośność [n]Maks. prędkość [m/s]Maks. przyspieszenie [m/s2]Precyzja powtarzalności [mm]
SAB
ROLKOWE
PAS ZĘBATY/NAPĘD ZĘBATY
4980
15
10
± 0,02
ZSY
ROLKOWE
PAS ZĘBATY
4980
8
8
± 0,02
SAR
ROLKOWE
NAPĘD ZĘBATY
1905
3
10
± 0,15

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania