Ruch liniowy realizowany przez prowadnice Compact Rail
Łożyska liniowe Rollon Compact Rail użyte
są w modułach systemu Uniline.



Wysoka prędkość
Moduły systemu Uniline osiągają prędkość do 9 m/s

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Dzięki dużym elementom tocznym zamontowanym
wewnątrz prowadnic Compact Rail.


Długa żywotność
Dzięki utwardzonym bieżniom wewnątrz prowadnic Compact Rail.

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Uniline System dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ROLKOWE | PAS ZĘBATY | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 19360 | 7 | 15 | ||
C | ROLKOWE | PAS ZĘBATY | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 19360 | 7 | 15 | ||
E | ROLKOWE | PAS ZĘBATY | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 19360 | 7 | 15 | ||
ED | ROLKOWE | PAS ZĘBATY | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 19360 | 7 | 15 | ||
H | ROLKOWE | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 19360 | 7 | 15 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania