Opções de segurança
As guias Telescopic Rail apresentam uma gama completa de:
• sistemas de amortecimento
• sistemas de bloqueio
Baixa deflexão
Perfis extremamente robustos podem extrair cargas pesadas
com deflexão mínima de até 200% do comprimento
da guia em posição fechada.
Construção leve
Várias séries de guias telescópicas Hegra Rail estão disponíveis
em alumínio, para baixo peso.
Alta capacidade de carga
Até 2.000 kg por par de guias
Sobre-extração até 200
Anticorrosão
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Hegra Rail.
Hegra Rail H1C
Guía telescópica de bola com super-extensão até 150%. Custo eficaz e espessura muito compacta
75
Hegra Rail H1T
Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 700 kg 3 & m
6080100150
Hegra Rail H1T-X
Guía telescópica de bola de aço inoxidável com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 420 kg 3 & m
6080100150
Hegra Rail HGT
slides de esferas de extensão rígida e cheia
6080100120150200240
Hegra Rail HGT-X
slides esferas de extensão total leve e rígida. capacidade de carga de até 800 kg
6080100120150200240
Hegra Rail HTT
Guía telescópica de esfera, custo eficaz e com extensão parcial. Inúmeros acessórios opcionais
304050
Hegra Rail HTT-X
Guia telescópica de esfera, muito rígida e com extensão parcial. Inúmeros acessórios opcionais
304050
Hegra Rail HVC
Guia telescópica de esfera ,compacta e com extensão completa. Seção / fixação de acordo com as normas de mercado
45505875
Hegra Rail HVC-X
Uma guia telescópica de esfera muito compacta Secção e fixação de acordo com as normas de mercado
58
Hegra Rail LTF
extensão total slides esferas miniatura
44
Hegra Rail LTH
Guía telescópicas de esferas de extensión completa y rígida
3045
Hegra Rail LTH-S
Corrediça de bola de extensão rígida e completa para carga pesada
3045
Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais