Kirli ortamlar için yüksek koruma
Poliüretan koruyucu bant sayesinde kayış tahriki ve lineer kılavuz sistemi toza, kire, talaşlara, sıvılara ve diğer kirleticilere karşı tam olarak korunur.

Yüksek çalışma döngüleri
İtme kuvveti, çelik takviyeli bir poliüretan kayış tahriki ile aktarılır. Hareketli araba, doğrusal bir kılavuz sistemi veya opsiyonel kam makara sistemi tarafından hassas bir şekilde yönlendirilir ve desteklenir.

Yüksek Dinamizm
- 5 m/s’ye varan hız
- 50 m/s2‘ye varan hızlanma

Dikey yönde özel çözüm
SC, dikey hareketler için ideal çözümdür:
- sabit araba ve hareketli profil
- omega kayış sistemi

Yüksek tekrarlanabilirlik doğruluğu: ±0,05 mm

Paslanmaz çelik bileşenlere sahip korozyon önleyici versiyon mevcuttur
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Plus Sistem aktüatörünüzü seçin.
Ürün | Lineer hareket sistemi | Tahrik | Koruma | yük kapasitesi [n] | Maksimum hız [m/s] | Maksimum ivme [m/s²] | Tekrarlanma hassasiyeti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM | Raylar | Dişli kayış | Korumalı | 4980 | 5 | 50 | ± 0.05 | |
ROBOT | Raylar | Dişli kayış | Korumalı | 9545 | 5 | 50 | ± 0.05 | |
SC | Raylar | Dişli kayış | Yarı korumalı | 5810 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir