Speedy Rail A

80.000 Km'ye varan kullanım ömrü

Plastik bileşikle kaplanmış çelik makaralı, ekstrüde alüminyumdan
imal edişmiş kendinden destekli lineer ray.

Bu hareket sistemi için bakım ve yağlama gerekmez, benzersiz sessiz çalışma ile kirli ortamlarda bile tam güvenilirlik sunar.

Uzun ömürlü

Alüminyum profilin derin sert anodize yüzey işlemi
sayesinde 80.000 Km’ye varan performans.
Kendinden destekli lineer üniteler

Yağlama gerektirmez

Çelik makaraları kaplayan plastik bileşik sayesinde hareket
sistemi herhangi bir yağlama gerektirmez.

Lineer kılavuz veya aktüatör
olarak kullanılır

Speedy Rail A, hem lineer kılavuz hem de kayış veya kremayer
ve pinyon tahrik sistemli aktüatör olarak mevcuttur.
Kendinden destekli lineer üniteler

En üst düzeyde tasarım özgürlüğü için
kendi kendini destekleyen yapı

Alüminyum profil tamamen kendi
kendini destekler yapıdadır.
Kendinden destekli lineer üniteler

Yüksek dinamizm: V= 15m/s, A=10m/s2

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Speedy Rail A aktüatörünüzü seçin.

ÜrünLineer hareket sistemiTahrikKorumayük kapasitesi [n]Maksimum hız [m/s]Maksimum ivme [m/s²]Tekrarlanma hassasiyeti [mm]
SAB
Rulmanlar
Dişli kayış / Dişli pinyon
4980
15
10
± 0,02
ZSY
Rulmanlar
Dişli kayış
4980
8
8
± 0,02
SAR
Rulmanlar
Dişli pinyon
1905
3
10
± 0,15

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • Özel Araçlar
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir