Tecline

Ağır yük kartezyen çok eksenli sistemler için ideal

Kremayer ve pinyon transmisyonlu lineer eksenler. Yamuk veya geri dönüşümlü bilye kılavuzları üzerinde yuvarlanma.

Kremayer ve pinyon tahrikli 1, 2 ve 3 Kartezyen eksenli lineer modüller, hızlı ve sessiz çalışma performansıyla 10 ila 2000 kg arası yüklerin hassas manipülasyonunu garanti eder.

Yüksek yük kapasitesi

10 ila 2000 Kg arası yükler.

Çoklu bağımsız arabalar

Kremayer ve pinyon tahrik sistemi, birden fazla bağımsız arabaya sahip olmanızı sağlar.

Geniş profil yelpazesi

Alüminyum profiller farklı boyutlarda mevcuttur:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Farklı hareket sistemleri

Tecline aktüatörleri farklı hareket sistemleriyle mevcuttur:
• devridaim yapan bilye kılavuzları
• prizmatik makaralı rulmanlar

Kremayer ve pinyon tahrik sistemi sayesinde çok uzun kurslar için uygundur

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Tecline aktüatörünüzü seçin.

ÜrünLineer hareket sistemiTahrikKorumayük kapasitesi [n]Maksimum hız [m/s]Maksimum ivme [m/s²]Tekrarlanma hassasiyeti [mm]
PAR
Rulmanlar
Dişli kayış / Dişli pinyon
10989
4
10
± 0.05
PAS
Raylar / Rulmanlar
Dişli kayış
10989
4
10
± 0.05

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir