myRollon, Rollon'un doğrusal ve döner hareket çözümlerinin seçimini ve yapılandırmasını basitleştirmek için tasarlanmış dijital çalışma platformudur.
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
  • Ürün ailesini
    karşılaştırın
  • Kısmi Uzatma Kısmi Uzatma Most Wanted
  • Aşırı Uzatma Aşırı Uzatma Most Wanted
  • Tam Uzatma Tam Uzatma Most Wanted
Mevcut versiyonlar
Rollon’a Sor
Yukarıya dön
Teleskopik kılavuzlar

Aşırı Uzatma

Ürün özellikleri

 
  • Yüksek rijitliğe sahip %200’e varan ekstraksiyonlar ve ray uzunluğunun %150’sinden %200’üne kadar uzatmalar için dört elemanlı teleskopik kızaklar.
  • Sertleştirilmiş yuvarlanma yolları, uzun ömür ve ağır hizmet uygulamaları ile mevcuttur.
  • Maksimum korozyon direnci için paslanmaz çelik çözümler mevcuttur.
  • Kilitleme ve sönümleme sistemleri gibi çok çeşitli aksesuarlar mevcuttur.
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar
Aşırı uzatmalı teleskopik raylar

Mevcut versiyonlar

DSE

Tam uzatmalı ve yüksek koruma seviyeli, yükseklik bakımından kompakt bilyalı sürgü.
Select the size
CAD File Datasheet

H1T-X

%200'e kadar süper uzatmalı, paslanmaz çelik bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 420 Kg kurs &: 3 m
Select the size
CAD File Datasheet

H1C

%150’ye kadar süper uzatmalı, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Kalınlık yönünden çok kompakt
Select the size
CAD File Datasheet

H1T

%200'e kadar süper uzatmalı bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 700 Kg kurs &: 3 m
Select the size
CAD File Datasheet

NTU

Bükülmüş çelik profil tam uzatmalı teleskopik kızak.
Select the size
CAD File Datasheet

NTSU

200'e kadar aşırı uzatmalı teleskopik kızak.
Select the size
CAD File Datasheet
  • Herşey
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
Report İlaç ve tıp endüstrisinde doğrusal hareket: temiz odalar için yedinci eksen
White paper YABANCI MADDE SORUNLARI İÇECEK ENDÜSTRİSİ OTOMASYONUMU ETKİLİYOR: NE YAPABİLİRİM?
Report Intralojistik: Rollon rayları ile zamanında teslimatlar
Report Demi̇ryollari sektöründe i̇ndüksi̇yonla sertleşti̇rmeni̇n sağladiği avantajlar
Report Yukarıdan sarkan yükleri teleskopik kılavuzlarla hareket ettirme: Rollon’unmeydan okuması
Report X-Rail Li̇neer Raylara sahi̇p lüks Duşlar
Report Performans Sağlayan Teknoloji: Rollon’un Speedy Rail Lineer Kılavuzları
Report Tıbbi görüntüleme: güvenli ve doğru uygulamalar için Rollon rayları
Report 3B bi̇yoyazici i̇çi̇n Rollon Li̇neer Aktüatörler
Report Rollon portal si̇stemi̇ i̇le seçme ve yerleşti̇rme i̇şlemi̇: i̇şte neden kullanişli olduğu
Report Bartell Machinery kartezyen robotlari kullaniyor
Nasıl How to Prevent Telescoping Rails From Jamming in Vertical Application
Tüm yarışmaları görüntüle

Spesifik bir özelliğe mi ihtiyacınız var?

Üretim sürecimiz özelleştirmeye uygundur ve zaman ve maliyetleri kontrol altında tutmamıza izin verir
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics