Ürün özellikleri
- Tek bir kayışla tahrik edilen H-Bot, geniş bir çalışma alanını kapsayan yüksek düzeyde hassasiyet gerektiren hafif yüklerin taşınması için özellikle uygundur.
- Motorlar, H-Bot Kartezyen gantrinin ön veya arka başlıklarına monte edilebilir ve kapladığı alanı optimize etmek için yukarı veya aşağı konumlandırılabilir.
- H-Bot Kartezyen gantrinin kompakt tasarımı, mevcut stroklarla birlikte geniş bir çalışma alanında koordineli ve hassas hareket sağlar.
- H-Bot, her iki ışın yönünde de 50 m/s²’lik yüksek ivme sunar.
Mevcut versiyonlar
H-Bot
Kartezyen robot H-Bot, az yer kaplayan ve yüksek düzeyde verimlilik gerektiren tüm uygulamalar için kompakt, hafif ve çok yönlü bir çözümdür.
- Herşey
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Havacılık

Lineer kılavuzlar
Lineer aktüatörler
XP Xtrem Position
Çubuk uçları
Teleskopik kılavuzlar
Aktüatör sistemleri
XL Xtrem Load
Kaymalı rulmanlar
Kavisli kılavuzlar
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rulmanlar
Kam takipçileri
Dairesel sistemler
Rollon RB
Sıkıştırma somunları
Ambalajlama
Bi̇na ve Mobi̇lya
Demir Yolu
Elektronik
Endüstriyel Makineler
Havacilik ve Uzay
Makine Araçları
Malzeme taşıma
Özel Araçlar
Sağlık Hizmetleri
Yiyecek & İçecek