Kendinden hizalanma sistemi
- Projenize en uygun yapıyı seçin
- Montaj yüzeyini işlemekten kaçının
- Montaj süresini kısaltın

Kirli ortamlarda
en iyi güvenilirlik
- Kirletici maddelere karşı daha fazla koruma için yanal sızdırmazlık.
- Kanalların optimum temizliği için yeni kendinden merkezlemeli kazıyıcı.

Uzun ömürlü
1,2 mm etkili derinliğe ve 58 ile 62 HRC arası sertliğe sahip indüksiyonla sertleştirilmiş kanallar.

Yüksek Dinamizm
- 9 m/s’ye varan hız
- 20 m/s2‘ye varan hızlanma

Düşük bakım ihtiyacı

Topraklanmış kanallar ile benzersiz sessizlik

Çelik araba gövdesi sayesinde sağlam ve dayanıklı

Yüksek yük kapasiteleri için çift sıralı bilyalı rulmanlı versiyonu mevcut
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Compact Rail’inizi seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC KLC ULC |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
RULMANLAR |
![]() |
15000 |
-20°C/+120°C |
|
TG/TMG ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
RULMANLAR |
![]() |
10800 |
-20°C/+120°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir