Uzun ömürlü
Alüminyum profilin derin sert anodize yüzey işlemi
sayesinde 80.000 Km’ye varan performans.



Yağlama gerektirmez
Çelik makaraları kaplayan plastik
bileşik sayesinde.

Lineer kılavuz veya aktüatör
olarak kullanılır
Speedy Rail, hem lineer kılavuz hem de kayış veya kremayer ve
pinyon tahrik sistemli aktüatör olarak mevcuttur.


En üst düzeyde tasarım özgürlüğü için
kendi kendini destekleyen yapı
Alüminyum profil tamamen kendi
kendini destekler yapıdadır.


Yüksek dinamizm: V= 15m/s, A=10m/s2

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Speedy Rail’inizi seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
RULMANLAR |
![]() |
400 |
-30°C/+80°C |
|
SRC48 |
![]() |
![]() |
![]() |
RULMANLAR |
![]() |
540 |
-30°C/+80°C |
|
SR |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
RULMANLAR |
![]() |
14482 |
-30°C/+80°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir