Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
Sıkıştırma somunları ve halkaları, hassas sıkıştırma ile güçlü ve güvenli kilitlemenin kritik öneme sahip olduğu uygulamalar için ve her tür rulmanın ayarlanması ve sıkıştırılması amacıyla tasarlanmıştır.
Orijinal Rollon sıkıştırma sistemi, somun veya halka gövdesine tel ile bağlanmış dişli bir sıkıştırma yayı etrafında oluşturulmuştur. Ayar vidaları sıkıldığında, mil veya iş milinin karşılık gelen dişlerine hassas bir şekilde kenetlenen bu dişli yaya çok güçlü bir basınç uygulanır. Bu kenetlenme hareketi, olağanüstü güvenli ve istikrarlı bir tutuş sağlar ve en zorlu çalışma koşullarında bile istenmeyen gevşeme riskini etkili bir şekilde ortadan kaldırır.
Bu ürünler, nükleer, otomotiv, tekstil ve baskı gibi teknolojik açıdan zorlu endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürün yelpazesi, radyal veya eksenel sıkıştırma, standart, dengeli ve ağır hizmet varyantları dahil olmak üzere çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Rollon somunları ve halkaları, hassasiyet kaybı olmadan takılıp çıkarılabilir ve alternatif malzemeler, sol dişler ve diğer özel özellikler dahil olmak üzere istek üzerine özel konfigürasyonlar da mevcuttur.