Ürün özellikleri
- MGB geri dönüşlü bilyalı raylar, 15 ila 45 mm boyutlarında mevcuttur ve hassasiyet, kompaktlık ve yüksek yük kapasitesi gerektiren çok çeşitli uygulamaları kapsar.
- MGB geri dönüşlü bilyalı lineer kılavuz, 5 m/s’ye kadar hıza ulaşır ve zorlu endüstriyel ortamlarda -20 °C ila +80 °C arasında güvenilir bir şekilde çalışır.
- 3000 mm’ye kadar sertleştirilmiş çelik profilli ray kılavuzları, sertlik, aşınma direnci ve isteğe bağlı korozyon önleyici kaplamalar sağlar.
- 45° temas açısına sahip dört sıralı bilyalı sistem, her montaj konumunda eşit yük dağılımı ve düzgün hareket sağlar.
- Her MGB bloğu, sertleştirilmiş alaşımlı çelik ve gelişmiş contalarla üretilmiştir ve koruma ve uzun süreli hassasiyet sunar.
Mevcut versiyonlar
MGB
Sertleştirilmiş yuvarlanma yolları ve bloğu olan profilli geri dönüşlü bilyalı raylar.
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu

Lineer kılavuzlar
Lineer aktüatörler
XP Xtrem Position
Çubuk uçları
Teleskopik kılavuzlar
Aktüatör sistemleri
XL Xtrem Load
Kaymalı rulmanlar
Kavisli kılavuzlar
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rulmanlar
Kam takipçileri
Dairesel sistemler
Rollon RB
Sıkıştırma somunları
Ambalajlama
Bi̇na ve Mobi̇lya
Demir Yolu
Elektronik
Endüstriyel Makineler
Havacilik ve Uzay
Makine Araçları
Malzeme taşıma
Özel Araçlar
Sağlık Hizmetleri
Yiyecek & İçecek