Countries
Espace Utilisateur

Curviline

Guidages curvilignes à rayons constants et variables

Guidages courbes polyvalents et innovants avec des patins à galets. Différentes versions, avec un rayon constant ou variable, rendent la série Curviline idéale pour des applications telles que les systèmes de portes dans les trains ou bateaux, ou les unités d’emballage sur mesure.

  • Deux largeurs de rails : 16 mm et 23 mm
  • Patins et rails zingués selon la norme ISO 2081
  • Courses jusqu’à 3 000 mm
  • Sections courbes et rectilignes possibles sur un même rail
  • Patins avec quatre galets, disposés par paire, qui maintiennent la précharge sur toute la longueur du rail
  • Fabrication personnalisée en fonction des besoins du client

La famille de produits Curviline est utilisée pour tous les mouvements courbés (non-linéaires). Les rails sont disponibles en deux largeurs et conçus pour s’adapter aux exigences de chaque client.

Principaux domaines d’application pour ces guidages linéaires:

  • Ferroviaire
  • Naval
  • Maritime
  • Emballage
  • Industrie alimentaire
Référence Famille
Produit CKR/CVR
Section Forme
Auto-alignement +
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion curviline ****
Forme de rail
Pistes trempées
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1615
C 0ax 1130
Capacité de charges dynamique max. [N] C 50 ****
Moment maximum [Nm] Mx
My
Mz
Vitesse maximum [m/s]* 1,5
Accélération maximum [m/s2] 2
Longueur de rail maximum [mm] 999999999
Température de fonctionnement -20°C /+80°C
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Une course plus longue est disponible pour les versions assemblées.
*** C 50
**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit CKRX/CVRX
Section Forme
Auto-alignement +
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion curviline ****
Forme de rail
Pistes trempées
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1615
C 0ax 1130
Capacité de charges dynamique max. [N] C 50 ****
Moment maximum [Nm] Mx
My
Mz
Vitesse maximum [m/s]* 1,5
Accélération maximum [m/s2] 2
Longueur de rail maximum [mm] 999999999
Température de fonctionnement -20°C /+80°C
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Une course plus longue est disponible pour les versions assemblées.
*** C 50
**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit CKRH/CVRH
Section Forme
Auto-alignement +
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion curviline ****
Forme de rail
Pistes trempées
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 2475
C 0ax 1459
Capacité de charges dynamique max. [N] C 50 ****
Moment maximum [Nm] Mx
My
Mz
Vitesse maximum [m/s]* 1,5
Accélération maximum [m/s2] 2
Longueur de rail maximum [mm] 999999999
Température de fonctionnement -20°C /+80°C
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Une course plus longue est disponible pour les versions assemblées.
*** C 50
**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
  • Largeurs de rails disponibles : CKR01/CVR01 : 16,5 mm (0,65 in) et CKR05/CVR05 : 23 mm (0,91 in)
  • Vitesse de déplacement max. du patin sur le rail : 1,5 m/s (59 in/s) (en fonction de l’application)
  • Accélération max. : 2 m/s² (78 in/s²) (en fonction de l’application)
  • Longueur max. réelle du rail : 3 240 mm (127,56 in)
  • Déplacement max. : CCT08 : 3 170 mm (124,8 in) et CCT11 : 3 140 mm (123,62 in)
  • Rayon minimum pour les deux tailles : 120 mm (4,72 in)
  • Tolérance du rayon +/- 0,5 mm (0,02 in), tolérance de l’angle +/- 1°
  • Plage de températures : de -20°C à +80°C (de -4°F à +176°F)
  • Rail et patin en zingage électrolytique et passivé (Rollon Aloy) ; protection anticorrosion renforcée sur demande
  • Matériau du rail : C43
  • Matériau du corps du patin : Fe360
  • Matériau des galets : 100Cr6
  • Galets lubrifiés à vie

Avez-vous des questions concernant Curviline?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires