Güvenlik seçenekleri
Teleskopik Ray kılavuzları geniş bir aralığa sahiptir:
• kilitleme sistemleri
• süspansiyon sistemleri
Düşük sapma
Oldukça sağlam profiller, kapalı konumdayken minimum sapma ile
kılavuz uzunluğunun %200’üne kadar ağır yükleri kaldırabilir.
Hafif yapı
Hafif ağırlıklar için alüminyumdan birkaç Hegra Rail
teleskopik kılavuz serisi mevcuttur.
Yüksek yük kapasitesi
Kılavuz çifti başına 2.000 Kg’a
varan performans
%200’e varan Aşırı Çıkartma
Anti korozyon
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Hegra Rail’inizi seçin.
Hegra Rail HTT-X
Kısmi uzatmalı çok rijit bilyalı sürgü. Çok sayıda isteğe bağlı aksesuar
304050
Hegra Rail HTT
Kısmi uzatmalı çok rijit, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Çok sayıda isteğe bağlı aksesuar
304050
Hegra Rail HVC-X
Tam uzatmalı kompakt bilyalı sürgü. Pazar standardına uygun kesit/sabitleme tertibatı
58
Hegra Rail H1C
%150’ye kadar süper uzatmalı, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Kalınlık yönünden çok kompakt
75
Hegra Rail H1T-X
%200'e kadar süper uzatmalı, paslanmaz çelik bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 420 Kg kurs &: 3 m
6080100150
Hegra Rail H1T
%200'e kadar süper uzatmalı bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 700 Kg kurs &: 3 m
6080100150
Hegra Rail LTH
Ağır yük için rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü
3045
Hegra Rail HGT-X
Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 1200 Kg yük kapasitesi
6080100120150200240
Hegra Rail HGT
Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 2000 Kg/çift
6080100120150200240
Hegra Rail LTF
Tam uzatma minyatür bilyalı sürgü
44
Hegra Rail LTH-S
Ağır yük için rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü
3045
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp