Plus System

Wysoko wydajne jednostki liniowe ze stalowym wzmocnionym paskiem napędowym

Kluczowe funkcje:

  • Duża ilość cykli
  • Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
  • Dostępna wersja ze stałym wózkiem i ruchomą szyną dla osi Z
  • Wysoka dynamika:V=5 m/s, A= 50 m/s2
  • Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm
  • Dostępna wersja odporna na korozję z elementami ze stali nierdzewnej

Opis produktu

Seria napędów liniowych PLUS SYSTEM składa się wysoko chronionych liniowych jednostek cechujących się samonośną strukturą z anodyzowanego aluminium i stalowym wzmocnionym paskiem napędowym. Jest to linia wyjątkowo wytrzymałych i znajdujących szerokie zastosowanie napędów pod względem obciążenia, momentu kontroli, prędkości i przyspieszenia.

  • Duża nośność
  • Duża prędkość
  • Niskie zużycie
  • Niskie tarcie
  • Mały hałas
  • Rzadka konserwacja

Wersja odporna na korozję AllPlus. System serii napędów liniowych jest dostępny z elementami ze stali nierdzewnej, do stosowania w korozyjnym środowisku i/lub wymagającym częstego mycia. Jednostki liniowe Plus System wykonane są z wytłaczanego anodyzowanego aluminium Anricorodal 6060 i 6082, które pokrywa łożyska, szyny liniowe, nakrętki i bolce, oraz komponenty zrobione z nisko stopowej stali SS AISI 303 i 404C, zapobiegającej lub opóźniającej korozję spowodowaną przez wilgoć występującą w środowisku, w którym użytkowane są jednostki liniowe. Specjalna obróbka powierzchni, zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń, połączona z systemem smarowania używającym organicznego spożywczego oleju roślinnego, pozwalają na wykorzystanie napędów liniowych w wyjątkowo wrażliwych i ważnych aplikacjach, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny, gdzie zabronione jest zanieczyszczanie produktów.

  • Wewnętrzne elementy ze stali nierdzewnej
  • Wytłaczane anodyzowane aluminium Anticorodal 6060 i 6082
  • Bardzo nisko stopowa stal SS AISI 303 i 404C szyn liniowych, nakrętek, śrub i komponentów
  • Smarowane organicznymi olejami roślinnymi do przemysłu spożywczego

Seria PLUS SYSTEM składa się z 3 różnych produktów posiadających różne cechy: ELM, ROBOT, SC. PLUS SYSTEM - ELM Jest to najbardziej wszechstronna linia firmy Rollon, zawierająca całkowicie zamknięte napędi liniowe z napędem pasowym. Jednostki liniowe ELM są dostępne w czterech rozmiarach od 50 mm do 110 mm. Mają samonośną strukturę z solidnym profilem z wytłaczanego i anodyzowanego aluminium. Siła naporu jest transmitowana za pomocą stalowego, poliuretanowego wzmocnionego napędu pasowego. Przemieszczający się wózek jest precyzyjnie prowadzony i wspierany przez system prowadnic liniowych lub opcjonalnie, przez system krzywek walcowych. Poliuretanowa taśma uszczelniająca zapewnia całkowitą ochronę napędu pasowego i systemu prowadnicy liniowej przed kurzem, brudem, wiórami płynami i innymi zanieczyszczeniami. Dzięki czemu zapobiega kruchości podobnej do innych systemów uszczelniających, takich jak paski ze stali nierdzewnej. Składniki używane do ruchu liniowego, zbiornik na smar, blokada łożyska kulkowego i podwójne uszczelki wargowe zapewniają system niewymagający konserwacji. Koła pasowe, łożyska i wałki napędowe są jednymi z najstabilniejszych w przemyśle. ELM jest najlepszym produktem stosowanym w najbardziej żrących środowiskach pracy, które również wymagają cykli z wysokowydajną prędkością i powtarzalnością pozycji. PLUS SYSTEM – ROBOT. Seria ROBOT jest szczególnie przeznaczona do stosowania w przypadku ciężkich obciążeń, gdzie znaczący moment skoku, odchylenie lub moment toczenia wózka są stosowane dla transportu liniowego typu SCARA , robotów przegubowych na linii transferowej lub automatyzacji. Dzięki swej solidności i dostosowaniu do dużych obciążeń, seria ROBOT zawiera napędi liniowe do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Dostępne w czterech rozmiarach, od 100 mm do 220 mm, seria jednostek liniowych ROBOT ma sztywną strukturę wytworzoną przez twardą prostokątną sekcję krzyżową wytłaczanego i anodyzowanego aluminium. Siła parcia jest przenoszona przez stalowy, wzmocniony poliuretanowy napęd pasowy. Wózek przemieszcza się po dwóch równoległych prowadnicach liniowych z czterema samosmarującymi się, niewymagającymi konserwacji blokami łożysk kulkowych, umiejscowionych tak, aby podpierać wózek i wszystkie chwilowe obciążenia i momenty. Wieloczęściowe niezależne lub swobodne wózki są dostępne do dalszego wzmocnionego załadunku lub momentu maksymalnego załadowania. A poliuretanowa taśma uszczelniająca zapewnia całkowitą ochronę napędu pasowego przed brudem, wiórami, płynami i innymi zanieczyszczeniami. Seria ROBOT jest prostym wyborem dla ciężkich, zmiennych, szybkich obciążeń oraz zastosowania w żrącym środowisku, gdzie wymagana jest powtarzalność, brak konieczności konserwacji automatyzacji przemysłowej. PLUS SYSTEM – SC Seria jednostek liniowych SC została zaprojektowana szczególnie do ruchu pionowego w suwnicach lub do takich zastosowań, w których profile aluminiowe powinny poruszać się, podczas gdy wózek pozostaje nieruchomy. Dostępne w trzech rozmiarach 65 mm, 130 mm i 160 mm, napęd liniowy SC posiada sam nośną strukturę wykonaną z profilu (kwadratowy profil dla SC 65) z wytłaczanego i anodyzowanego aluminium. System SC jest bardzo sztywnym pionowym systemem, gwarantowanym przez dwie równoległe prowadnice liniowe i cztery niewymagające konserwacji bloki łożysk kulkowych oraz bardzo szeroki pas napędowy. Seria SC została zaprojektowana do zastosowania w przypadku dużych obciążeń i dużej częstotliwości cykli. Została również zaprojektowana i skonfigurowana tak, aby być kompatybilna i zmontowana z serią napędów ROBOT, bez potrzeby używania płyt adaptacyjnych. Główne pola zastosowania dla jednostek liniowych Plus System:

  • Automatyzacja
  • Produkcja i montaż
  • Opakowania
  • Przemysł spożywczy 

Kluczowe funkcje

Duża ilość cykli

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami

Dostępna wersja ze stałym wózkiem i ruchomą szyną dla osi Z

Wysoka dynamika:V=5 m/s, A= 50 m/s2

Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm

Dostępna wersja odporna na korozję z elementami ze stali nierdzewnej

Charakterystyki techniczne

  • Rozmiary dostępne dla napędów liniowych:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 100-130-160
  • Wytłaczana anodyzowana powierzchnia profilu aluminiowego 6060 z tolerancją rozmiaru zgodną z normą UNI 3879
  • Max prędkość robocza: 5 m/s
  • Max przyspieszenie: 50 m/s2
  • Dokładność powtarzalności: 0,05 mm
  • Maksymalna użyteczna długość suwu: 6130 mm (ELM i ROBOT mogą zapewnić dłuższe suwy dla wersji łączonych) 

Zastosowania

Paletyzacja

Maszyny do cięcia laserowego

Załadunek/rozładunek obrobionych elementów: Osie Z

Zautomatyzowane drzwi do obrabiarek