Rodzina Szyn Pryzmatycznych składa się z łożysk liniowych przesuwanych na szynach w kształcie V, wykonanych z hartowanej stali. Prowadnice liniowe z rolkami charakteryzują również dużymi właściwościami samowyrównującymi.
Hartowane indukcyjnie i polerowane szyny w kształcie V, dostępne są w trzech rozmiarach: 28, 35 i 55 mm. Szyny mogą być obrabiane przy pomocy dwóch prostych cięć, jednego cięcia prostego i jednego cięcia ukośnego lub dwóch cięć ukośnych. Opcje te pozwalają na stworzenie wersji łączonych, umożliwiających uzyskanie długich skoków.
Suwak aluminiowy może zostać skonfigurowany ze zmienną liczbą rolek, od 3 do 6, ze sworzniami stalowymi. Rolki dostępne są w dwóch wariantach, cylindrycznym i w kształcie V ze zmienną średnicą, od Ø30 do Ø62 mm, w zależności od rozmiaru szyny.
Charakterystyki łożysk liniowych szyn pryzmatycznych:
- Długa żywotność dzięki hartowanym bieżniom
- Optymalna niezawodność w brudnych środowiskach
- System samowyrównujący
- Prosty montaż
- Wysoka dynamika