Patentované řešení s krátkým řemenem pro dlouhé zdvihy
Dlouhé zdvihy po osách s řemenovým převodem
jsou nyní možné díky patentovanému řešení Rollon.



Různé systémy posuvu
Aktuátory Modline jsou dostupné s
různými systémy posuvu:
• vedení s oběhem kuliček
• prismatická válečková ložiska

Dostupné speciální řešení pro vertikální pohyb
ZCR/ZCH jsou ideálním řešením pro vertikální pohyb:
• pevný vozík a pohyblivý profil
• systém s omega pásem


Široká škála profilů
Hliníkové profily jsou dostupné v několika velikostech:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Všestranný pro více konfigurací

Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Modline.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR |
Kuličky / Kladičky |
Ozubený řemen |
Částečně chráněno |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
MCH |
Kuličky / Kladičky |
Ozubený řemen |
Částečně chráněno |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
TCR TCS |
Kuličky / Kladičky |
Ozubený řemen |
9960 |
5 |
50 |
± 0.01 |
||
ZCH |
Kuličky / Kladičky |
Ozubený řemen |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |
||
ZCR |
Kuličky / Kladičky |
Ozubený řemen |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení