Nákladově efektivní
Díky profilu z ohýbané oceli je vedení X-Rail účinným a cenově efektivním řešením.
Dlouhá životnost
Vedení X-Rail je dostupné ve variantě z Rollon nitridované kalené oceli.
Protikorozní úprava
Vedení X-Rail je dostupné ve variantě z nerezové oceli:
vedení 1.4404 (AISI 316L)
válečky 1.4110 (AISI 440
Jednoduchá montáž
Díky kombinaci pojezdových lišt s průřezy T a U je snadné získat samovyrovnávací řešení.
Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Samovyrovnávací systém
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní X-Rail.
X-Rail
Vysoce přizpůsobivé vedení
2026304045
X-Rail Stainless steel
Samovyrovnávací ekonomické pojízdné vedení i ve variantě z nerezové oceli
263040
X-Rail Rollon-Nox
Kolejnicová pojízdná vedení Curviline
263040
Kde je vaše výzva?
- All
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví