Vysoká nosnost
Díky dvěma řadám ložisek na modelech TLR a TLQ.
Protikorozní úprava
Vedení TLAX a TQAX jsou vyrobena zcela z nerezové oceli a nabízí volitelné, elektrolyticky leštěné provedení pro nejpokročilejší aplikace.
Vhodné pro vertikální a proměnné zdvihy
Díky kuličkovým ložiskům.
Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Ideální pro drsná prostředí, jelikož je díky velkým valivým součástkám vysoce odolné vůči prachu a nečistotám.
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Telerace.
Telerace TLR-P
Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí. Velmi odolný a kompaktní
284318
Telerace TLN-P
Ekonomický válečkový pojezd s plným prodloužením a tvrdostí proti ohybu do špinavých prostředí
3040
Telerace TLQ-P
Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí
182843
Telerace TLAX
Válečkový pojezd z nerezové oceli s tvrdostí proti ohybu pro potřebné aplikace
2640
Telerace TQN-P
Čtvercový válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí
3040
Telerace TQAX
Čtvercový válečkový pojezd z nerezové oceli s plným prodloužením určený pro náročná použití
2640
Kde je vaše výzva?
- All
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví