Snadno integrovatelný s
jakýmkoliv typem robota
Kompletní řada zaručuje snadnou integraci s
jakýmkoliv typem robota o
hmotnosti až 1 500 kg.



Vysoká tuhost
• Vysoce propracovaná kombinace ocelových komponent
a extrudovanými hliníkovými profily umožňuje vysokou
tuhost při zachování nízké hmotnosti.
• Seventh Axis tedy pracuje hladce i ve svislé poloze
či připevněný ke stropu.

Rychlé upevnění a vyrovnání
Díky nastavitelným vyrovnávacím systémům integrovaným
do pevných a z výroby vyrovnaných příčníků.


Potenciálně nekonečný počet zdvihů
Velikosti opatřené pohonem s ozubnicí a pastorkem nabízí
potenciálně neomezené zdvihy díky spojitelným,
samovyrovnávacím vložkám.


Ochrana pro každé pracovní prostředí

Spolehlivost podložená zkušenostmi

Vysoce kvalitní komponenty

Příslušenství pro všechny potřeby
Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení