Vysoká nosnost
Nosnost od 10 do 2 000 kg.

Více nezávislých vozíků
Díky systému pohonu s ozubnicí a pastorkem lze použít mnoho nezávislých vozíků.

Široká škála profilů
Hliníkové profily jsou dostupné v několika velikostech:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Různé systémy posuvu
Aktuátory Tecline jsou dostupné s různými systémy posuvu:
• vedení s oběhem kuliček
• prismatická válečková ložiska

Vhodné pro velmi dlouhé zdvihy díky systému pohonu s ozubnicí a pastorkem

Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Tecline.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen / Ozubnice s pastorkem | 10989 | 4 | 10 | ± 0.05 | ||
PAS | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | 10989 | 4 | 10 | ± 0.05 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení