Hochleistungs-Kugelgewindetriebe für Werkzeugmaschinen
Auf der AMB 2026 in Stuttgart präsentiert Rollon Shuton-Ipiranga vom 15. bis 19. September leistungsstarke Lineartechnik-Lösungen für den Werkzeugmaschinenbau. Im Fokus stehen vor allem die Hochleistungs-Kugelgewindetriebe des Unternehmens. Die Antriebselemente ermöglichen präzise Bewegungen bei hoher Steifigkeit sowie langer Lebensdauer und eignen sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Werkzeugmaschinen.
Die Lineartechnik-Lösungen von Rollon stehen für Prozesssicherheit, Dynamik und Präzision im Dauereinsatz und tragen maßgeblich zu hoher Produktivität, konstanter Produktqualität sowie einem zuverlässigen Betrieb bei. Welche Vorteile sich daraus für konkrete Anwendungen im Bereich Metallbearbeitung ergeben, erfahren Besucher der AMB 2026 am Rollon-Shuton-Ipiranga-Stand in Halle 6, Stand D64. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Kugelgewindetriebe der Marke Shuton-Ipiranga.
Hochleistungs-Kugelgewindetriebe für Werkzeugmaschinen
Shuton-Ipiranga, Teil der Rollon-Gruppe, ist bekannt für seine Hochpräzisions-Kugelgewindetriebe. Das Unternehmen fertigt sie mit Durchmessern von 20 bis 160 mm, Steigungen von 5 bis 80 mm und ungeteilten Längen bis zu 15 Metern. Zum Angebot gehören Ausführungen in den Toleranzklassen ISO 1, 3, 5 und 7, unterschiedliche Mutterbauarten mit und ohne Vorspannung sowie verschiedene Umlenksysteme. Für die Metallbearbeitung eignen sich insbesondere die Produktlinien XP Xtrem Position und XL Xtrem Load. Die Lösungen bieten hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit und ermöglichen effiziente, prozesssichere Zerspanungsprozesse.
XP: Kugelgewindetriebe für Positionierungsanwendungen
Die Produktfamilie XP Xtrem Position wurde mit besonderem Schwerpunkt auf Linearbewegungen in Werkzeugmaschinen entwickelt und zeichnet sich durch hohe Steifigkeit, Dynamik sowie Positioniergenauigkeit aus. Sie ist in zwei Ausführungen – COMPLEX und PRIME – verfügbar und ermöglicht eine hohe Zyklenzahl bei absoluter Zuverlässigkeit. Die Baureihe COMPLEX ist für hohe Geschwindigkeiten und Lasten ausgelegt und kommt unter anderem in fünfachsigen und großen Bearbeitungszentren, Mehrspindelmaschinen sowie Maschinen zur Formenbearbeitung zum Einsatz. Die Baureihe PRIME umfasst hochpräzise Kugelgewindetriebe mit kleiner Steigung für Anwendungen mit mittlerer Geschwindigkeit, etwa in Schleifmaschinen oder Funkenerodiermaschinen. Mit dieser Baureihe wird auch bei kurzen Verfahrwegen eine weiche Drehbewegung erreicht.
XL: Kugelgewindetriebe für Schwerlastanwendungen
Sind hochbelastbare Aktuatoren gefordert, u.a. in den Bereichen Spritzguss, Energie, Hebesysteme und Pressen, ist die Produktfamilie XL Xtrem Load die passende Wahl. Die Kugelgewindetriebe wurden für Schwerlastanwendungen optimiert und verbinden hohe Belastbarkeit, Dynamik und Effizienz mit kundenspezifischem Design. Für die verschiedenen Anforderungen in Bezug auf Tragzahlen und Geschwindigkeit und zum Erreichen optimaler Standzeiten stehen drei Typen zur Verfügung: IML, HDL, PKL.
Breites Lösungsportfolio für eine Vielzahl an Anwendungen
Darüber hinaus erwartet die AMB-Besucher ein breites Produkt- und Lösungsportfolio für eine schnelle und genaue Handhabung von Teilen und Werkzeugen. Dazu gehören unter anderem zuverlässige Profilschienenführungen, selbstausrichtende Linearführungen, leistungsstarke Linearachsen und Gelenkköpfe. Ob Maschinentische, Werkzeugköpfe, automatische Maschinentüren, Be- und Entladesysteme, Schubladenauszüge, Türöffnungen, verschiebbare Bedienelemente oder Verfahrachsen für Roboter und Cobots: Rollon bietet Lineartechnik für eine Vielzahl an Anwendungen.
Sie finden Rollon und Shuton-Ipiranga auf der AMB 2026 in Halle 6 an Stand D64.

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen