News und Veranstaltungen

Rollon nimmt an der Aircraft Interiors Expo 2022 teil

Unternehmen | 4 Mai 2022

Mit seinem umfangreichen Portfolio wird Rollon höchsten Ansprüchen an Leichtbau, Tragfähigkeit, Qualität und Ergonomie gerecht. Vom 14. bis 16. Juni 2022 präsentiert der Lineartechnikspezialist auf der Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg gewichtsoptimierte Teleskopschienen und Linearführungen für die Flugzeugkabinenausstattung.

 

In der Luftfahrt zählt jedes Gramm. Gleichzeitig müssen Qualität, Sicherheit und Komfort den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Mit seinem einzigartigen Entwicklungs-, Fertigungs- und Anwendungs-Know-how meistert Rollon diesen Spagat mit Bravour und liefert lineare Bewegungssysteme für die Flugzeugkabinenausstattung, die sich durch geringstmögliches Gewicht, kompromisslose Stabilität, lange Haltbarkeit und dauerhaften Komfort auszeichnen.

 

Minimales Gewicht, maximale Leistung

Ob Sitz-, Tisch- und Armlehnenverstellungen, verstellbare Klapptische, Kopf- und Fußstützen, Schiebetüren oder Raumtrenner und mobile Wände: Die Rollon-Ingenieure entwickeln gewichtsoptimierte, maßgeschneiderte Teleskopschienen und Linearführungen für jeden Einsatzzweck im Flugzeuginneren und schaffen genau auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen – seien es kundenspezifische Systemlösungen oder komplett neu entwickelte Produkte. Rollon ist zudem nach EN 9100 zertifiziert und erfüllt damit höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Ergonomische Flugzeugsitze

Ergonomisches Design für höchsten Komfort

Über eine besondere Expertise verfügt Rollon im Bereich Flugzeugsitze. Seit Jahren arbeitet der Lineartechnikspezialist mit führenden Herstellern von Flugzeugsitzen zusammen und kennt die Bedürfnisse seiner Kunden und der Passagiere genau. Gewichtsreduzierte Konstruktionen mit kompakten Abmessungen, guter Ergononomie sowie einem reibungslosen und leisen Betrieb sind daher eine Selbstverständlichkeit.

 

Rollon auf der Aircraft Interiors Expo 2022

Die Luftfahrtindustrie ist ein sehr anspruchsvoller Sektor, der ständig modernste Technologien, Dienstleistungen, Materialien und spezielle Lösungen fordert. Als Lineartechnikexperte für Interior-Design in der Luftfahrt hält Rollon mit diesem hohen Tempo Schritt und steht der Branche als innovativer Partner zur Seite. Davon können sich auch die Besucher der Aircraft Interiors Expo (AIX) vom 14. bis 16. Juni 2022 in Hamburg überzeugen. Sie finden Rollon in Halle B6 an Stand 6A110.

 

Übrigens: Online präsentiert sich Rollon im veränderten Look. So wurde die Unternehmenswebsite komplett neu gestaltet, auch die interaktive Konfigurationsplattform myRollon ist jetzt integriert. Auf myRollon finden Anwender mit nur wenigen Klicks die Lineartechnik, die optimal zu ihren Anforderungen passt.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens