Rollon-Lineartechnik für effizientes Patientenhandling
In der medizinischen Bildgebung entscheidet die exakte Positionierung des Patienten wesentlich über die Qualität der Diagnose. Patiententische und -liegen müssen schwere Lasten sicher bewegen, millimetergenau verfahren und dabei möglichst ruhig, gleichmäßig, geräuscharm und hygienisch arbeiten. Rollon unterstützt Hersteller medizintechnischer Systeme mit Lineartechnik, die genau auf diese Anforderungen abgestimmt ist.
Ob Röntgen, CT, MRT oder C-Bogen-Anwendungen: Das Bewegen einer motorisierten Patientenliege ist eine scheinbar einfache Aufgabe, dennoch kommt ihr eine entscheidende Bedeutung zu. Für präzise Bilder, gezielte Diagnosen und hohen Patientenkomfort müssen Patienten schonend und zuverlässig in die gewünschte Position gebracht werden. Für das medizinische Personal zählt eine leichtgängige Bedienung, für Hersteller eine robuste, langlebige und wirtschaftlich integrierbare Lösung. Rollon verbindet diese Anforderungen mit einem breiten Portfolio aus Linearführungen, Teleskopschienen sowie anwendungsspezifisch angepassten Komponenten und bietet Lösungen für nahezu jede Anforderung.
Compact Rail: Selbstausrichtende Linearführungen
Vor allem die kompakten Linearführungen der Compact Rail sind in der Medizintechnik gefragt. Die induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen bieten hohe Präzision, exzellente Zuverlässigkeit sowie leichtgängige und geräuscharme Bewegungen. Sie befinden sich innerhalb des C-Profils und sind optimal vor Verunreinigungen geschützt. Dank der Fähigkeit zur Selbstausrichtung lassen sich Fehlausrichtungen wie Parallelitäts-, Höhen- und Winkelfehler kompensieren. Dies vereinfacht die Montage und erhöht die Lebensdauer der Systeme. Zudem sind die Laufrollenführungen der Compact Rail im Vergleich zu Linearführungen mit Kugelumlauf leise. Für höhere Traglasten ist die Compact Rail auch als Plus-Variante mit doppelreihig gelagerten Laufrollen verfügbar.
Teleskopschienen: Minimale Durchbiegung dank besonders biegesteifer Profile
Für Anwendungen mit langen Hüben, Auszügen oder freitragenden Konstruktionen bietet Rollon die Telescopic Rail. Die Teleskopschienen aus gehärtetem oder rolliertem Stahl zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit sowie lange Lebensdauer aus, sind widerstandsfähig gegenüber Stößen sowie Schwingungen und ermöglichen dank spezieller Verriegelungsmechanismen ein hohes Maß an Sicherheit. Ein Beispiel dafür ist die Baureihe ASN. Die kompakten Teilauszüge sind auf sehr hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit ausgelegt und bleiben über die gesamte Länge spielfrei.
Präzisions-Kugelgewindetriebe XP Xtrem Position
Teleskopschienen werden meist für horizontale Verstellungen von Patiententischen eingesetzt, Kugelgewindetriebe übernehmen die vertikale Höhenverstellung. Die Hochleistungs-Kugelgewindetriebe der Marke Shuton-Ipiranga (Teil der Rollon Gruppe) sind auf verbesserte Steifigkeit, Positioniergenauigkeit sowie dynamisches Verhalten optimiert und tragen dazu bei, eine ruhige und störungsfreie Umgebung in medizinischen Einrichtungen zu schaffen.
Spezialist für kundenindividuelle Anforderungen
Eine besondere Expertise von Rollon liegt im Bereich kundenspezifischer Produkte. Ob bauliche Anpassungen, spezielle Korrosionsschutzbeschichtungen oder innovative Neuentwicklungen: Alle Lösungen werden individuell konzipiert und passgenau auf die jeweilige Applikation zugeschnitten. Komplette Patientenliegen mit Antrieb und Steuerung können über einen Integrator realisiert werden. Die gängigen Normen von FDA, Reach bzw. RoHS werden erfüllt.

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen