Effiziente, funktionale und wirtschaftliche Lineartechniksysteme
Die lineartechnischen Lösungen von Rollon bieten ein hohes Leistungsniveau und tragen maßgeblich zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen in der Robotik und Automation bei. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt die Unternehmensgruppe vom 24. bis 27. Juni 2025 auf der automatica in München. Mit im Gepäck: das Telescopic System TLS, das Ovalsystem AXNR, das Portalsystem H-Bot und das neueste Modell der Cobot Transfer Unit (CTU). Die Exponate zeichnen sich durch ihren innovativen Ansatz aus und stehen stellvertretend für Rollons hohe Systemlösungskompetenz.
Die Robotik- und Automatisierungsindustrie entwickelt sich rasant weiter und treibt die Nachfrage nach linearen Antriebsssystemen voran, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen kontinuierlich und zuverlässig arbeiten. Die Lösungen von Rollon vereinen Zuverlässigkeit, hohe Leistung und geringen Wartungsaufwand und gewährleisten einen reibungslosen und sicheren Betrieb über einen langen Zeitraum. Sie sind für den Dauereinsatz ausgelegt und sorgen für maximale Präzision und Geschwindigkeit, während sie gleichzeitig die Produktivität steigern und Ausfallzeiten minimieren.
Erfahrener Partner für die Prozessautomatisierung
Mit Prozessautomatisierung kennt sich Rollon bestens aus. Die Unternehmensgruppe vereint die etablierten Marken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate und Rosa Sistemi unter einem Dach und bietet damit ein einzigartiges Entwicklungs-, Fertigungs- und Anwendungs-Know-how. Davon zeugen auch die Exponate, die Rollon auf der automatica 2025 präsentiert. In Halle B6 an Stand 534 finden Interessierte das breite Produkt-, Leistungs- und Lösungsspektrum.
Telescopic System TLS: Ideal bei limitiertem Bauraum
Das teleskopische Linearachssystem TLS wurde speziell für die Automatisierung in beengten Räumen entwickelt. Die 2- und 3-stufigen Lösungen realisieren Hübe bis 3.000 mm sowie Lasten bis 450 kg und sind eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen der Verfahrweg der Achse den Abstand zwischen Maschine und Decke bzw. Wand übersteigt. Durch den Einsatz von kostengünstigen Aluminium-Strangpressprofilen in Verbindung mit hochsteifen Kugelumlaufführungen und Zahnstangenantrieb wird eine optimale Performance bei hoher Wirtschaftlichkeit erreicht.
Ovalsystem AXNR für zirkulare Anwendungen
Für zirkulare Anwendungen steht mit dem Ovalsystem AXNR der Marke Nadella eine flexible und anpassungsfähige Lösung zur Verfügung. Das Rundschienensystem zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit sowie Präzision aus und realisiert gleichmäßige, ruhige Bewegungen und eine punktgenaue Positionierung. Der Sockel ist direkt mit dem Getriebe verbunden. Das reduziert den Platzbedarf. Der modulare Aufbau ermöglicht es, kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen innerhalb kürzester Zeit umzusetzen.
Portalsystem H-Bot: Präzises Handling für Lasten bis zu 10 kg
Das H-Bot-System besteht aus Linearachsen mit Zahnriemenantrieb sowie Kugelumlaufführungen und bietet Präzision und Zuverlässigkeit auf engem Raum. Der H-Bot zeichnet sich durch ein innovatives Design mit Einzelriemenkonzept und Doppelmotor auf der X-Achse aus und gewährleistet koordinierte und präzise Bewegungen bei sehr kompakter Bauweise. Durch den Verzicht auf einen Motor an der Y-Achse werden die bewegten Massen deutlich reduziert, was die Vibrationen verringert und eine hohe Dynamik ermöglicht.
Verbesserte Cobot Transport Unit (CTU)
Die neue Cobot Transport Unit (CTU) wurde entwickelt, um die Grenzen von kollaborativen Roboteranwendungen zu erweitern. Sie bietet eine Reihe von Aktualisierungen, die die Installation vereinfachen, die Effizienz maximieren und die Flexibilität verbessern. Das schlüsselfertige System beinhaltet eine Linearachse, ein Getriebe, einen Motor, einen Schaltschrank sowie die Rollon URCap Software und ist eine ideale Lösung für Automatisierungsprozesse, die eine größere Reichweite erfordern. Unterstützt wird die gesamte Palette von Universal Robots, einschließlich UR20 und UR30.
Sie finden Rollon auf der automatica 2025 in Halle B6 an Stand 534.

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen






























































