Caractéristiques
- Glissières télescopiques compactes composées de deux éléments pour une grande rigidité et des extensions de 50% à 70% de la longueur du rail.
- Disponibles avec des pistes de roulement trempées pour une longue durée de vie et des charges lourdes.
- Des solutions en acier inoxydable sont disponibles pour une résistance maximale à la corrosion.
- Gamme complète d’accessoires disponibles tels que les systèmes de verrouillage et d’amortisseurs.
Versions disponibles
ASN
Glissière à extension partielle la plus rigide et compacte du marché.
LRS37PE
Glissières télescopiques en acier avec cage à billes, les solutions idéales pour les applications légères.
HTT
Glissière légère et rigide à extension partielle. Nombreux accessoires en option.
HTT-X
Glissière télescopique en acier inoxydable à extension partielle. Nombreux accessoires en option.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage
- Ferroviaire
- Industrie électronique
- Machines industrielles
- Machines-outils
- Manutention de matériaux
- Robotique et automatisation
- Santé
- Véhicules speciaux

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux