La contamination est l’un des facteurs les plus critiques qui influencent les performances et le cycle de vie des guidages linéaires. En effet, tous les guidages linéaires ne réagissent pas de la même manière lorsqu’ils sont exposés à la saleté, à la poussière, aux liquides ou aux produits chimiques. C’est pourquoi il est essentiel d’adapter le type de guidage linéaire à l’environnement d’application. Dans cet article, nous examinons ce que signifie la contamination dans le contexte des systèmes de guidage linéaire, comment elle affecte les performances et quelles caractéristiques de conception permettent d’atténuer son impact.
Dans les applications de guidage linéaire, la contamination désigne tout corps étranger qui augmente le frottement le long des surfaces d’appui du guidage. Ce frottement entraîne une répartition inégale de la charge au sein du palier. À mesure que les contaminants s’accumulent, le risque d’usure prématurée, voire de défaillance complète du guidage, augmente. C’est pourquoi l’évaluation de l’exposition environnementale est une étape fondamentale dans le choix d’un guidage.
Pour simplifier cette évaluation, la contamination est généralement classée en trois catégories principales :
- Contamination par grosses particules
- Contamination par particules fines
- Contamination liquide et contamination chimique
Chaque catégorie affecte différemment les performances du rail, et tous les modèles de rails ne sont pas conçus pour résister à tous les environnements.
Contamination par grosses particules
Les grosses particules contaminantes comprennent la sciure, les copeaux d’usinage, les projections de soudure et autres débris similaires. Heureusement, ces contaminants peuvent souvent être acceptés efficacement, à condition que le rail soit équipé d’éléments d’étanchéité ou de raclage appropriés.
Par exemple, les chariots Compact Rail sont équipés de racleurs qui éloignent les contaminants de grande taille de la piste de roulement lorsque le chariot se déplace, ainsi que de joints latéraux qui empêchent les débris de pénétrer dans les surfaces de contact internes des roulements.
Les rails de guidage profilés tels que MG Rail peuvent également être équipés de racleurs et de joints capables de protéger les galets à l’intérieur du rail de guidage contre les grosses particules. Lorsqu’ils sont correctement configurés, ces solutions conservent généralement de bonnes performances, même dans des environnements où les débris sont abondants.

Le rail Compact Rail de Rollon® est équipé de racleurs qui nettoient les pistes de roulement.

MG Rail de Rollon Rosa Sistemi.
Contamination par des particules fines
La contamination par des particules fines comprend des matériaux tels que le sable très fin, la poussière de céramique et les particules de fibre de verre. Comme ces particules peuvent contourner de nombreux joints et racleurs standard, elles posent un défi plus important, en particulier pour les guidages linéaires à recirculation de billes.
Dans de tels environnements, les galets entièrement étanches offrent une résistance supérieure. Les galets utilisés dans les systèmes Compact Rail et X-Rail, par exemple, peuvent tolérer la présence de particules fines sur la piste de roulement.

Rollon® X-Rail est équipé de galets entièrement étanches.

Glissière télescopique à extension totale Rollon® TLAX.
Contamination par des liquides et des produits chimiques
Les environnements impliquant de l’eau salée, des procédures de lavage ou une exposition à des produits chimiques nécessitent une approche différente. Dans ces cas, le choix des matériaux et le traitement de surface deviennent essentiels pour garantir la durabilité.
Rollon propose plusieurs solutions de matériaux et de revêtements adaptés à ces conditions, notamment :
- Composants entièrement en acier inoxydable, idéaux pour de nombreux environnements corrosifs ou hygiéniques.
- Zingage-nickelage ou nickelage-chromage pour les applications extérieures ou marines.
- Le nickelage pour les applications impliquant des produits chimiques de lavage (courants dans les environnements médicaux et agroalimentaires).
- Nitruration noire avec surface durcie pour les environnements à forte usure nécessitant une durabilité accrue.
Le choix de la bonne combinaison de matériaux et de revêtements permet de protéger le rail contre la corrosion, la dégradation et l’usure prématurée causées par l’exposition à des liquides ou à des produits chimiques.
Choisir le rail adapté à votre application
Lorsque la contamination est un facteur à prendre en compte, qu’elle provienne de particules, de liquides ou de produits chimiques, les performances et la durée de vie d’un guidage linéaire dépendent fortement du choix de la configuration appropriée. La conception des joints, le type de roulements et le choix des matériaux influencent tous la capacité d’un guidage à s’adapter à son environnement.
Si votre application est susceptible d’être exposée à une forme quelconque de contamination, consultez un ingénieur Rollon afin de vous assurer que le guidage linéaire est correctement spécifié dès le départ. Notre équipe d’ingénieurs peut vous aider à évaluer les risques environnementaux et à déterminer la solution de guidage optimale pour une fiabilité à long terme.
Contactez un ingénieur Rollon pour sélectionner le rail le mieux adapté à votre application.

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux