Des solutions fiables et légères
L’industrie aéronautique exige en permanence les technologies, les services, les matériaux et les solutions spéciales les plus innovantes. Lorsqu’il s’agit de l’aménagement intérieur des avions, des caractéristiques telles que la légèreté, la capacité de charge élevée, les dimensions réduites, la résistance et la facilité d’installation doivent être combinées avec des performances élevées, une bonne ergonomie et une longue durée de vie.
Réduire le poids d’un composant d’avion, c’est réduire les coûts de carburant. L’installation d’un produit nécessitant peu d’entretien permet de réduire les temps d’immobilisation de l’avion dûs à la maintenance. C’est pourquoi les fabricants de composants dans l’aéronautique doivent se concentrer sur la résistance, la capacité de charge élevée, la taille compacte et, surtout, le poids.
Depuis de nombreuses années, Rollon travaille en partenariat avec les principaux fabricants d’intérieurs de cabine d’avion pour des conceptions spéciales et personnalisées, ce qui lui a permis d’acquérir un vaste savoir-faire dans ce domaine. Elle fournit également des composants aux fabricants de véhicules et d’appareils spéciaux, ainsi que des équipements utilisés dans les aéroports.
Personnalisation
Nous offrons le plus haut niveau de personnalisation, en travaillant avec vous pour concevoir une solution qui réponde à vos besoins de la meilleure façon possible.
Spécifique à l’application
Nous mettons à votre disposition notre solide expertise et notre savoir-faire, acquis en plus de 15 ans de collaboration avec les principaux acteurs du secteur.
Légèreté
Nos produits sont conçus pour être légers sans compromettre les performances, ce qui permet de réaliser des économies de carburant et, par conséquent, de protéger l’environnement.

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux