Performances durables
De nombreuses applications dans les véhicules utilitaires ne seraient pas possibles sans la technologie linéaire : elle permet le réglage des sièges dans les excavatrices et les rouleaux compresseurs, facilite la manipulation des brancards et des chariots dans les ambulances ou permet aux pompiers d’accéder rapidement à leur équipement.
Pour le développement de solutions personnalisées pour tous les types de véhicules hautement spécialisés, tous les composants mécaniques doivent être soigneusement sélectionnés. Ceci s’applique aux pièces mobiles telles que les glissières télescopiques et les guidages linéaires. Ainsi, dans les véhicules de chantier, on utilise des guidages linéaires particulièrement résistants à la saleté pour le réglage des sièges, les portes coulissantes ou les panneaux de commande mobiles. Les glissières télescopiques extrêmement robustes garantissent un fonctionnement sans jeu, même en cas de charge maximale.
Les solutions linéaires Rollon se caractérisent par une capacité de charge, une précision et une durée de vie élevées. Même dans des conditions difficiles, les systèmes Rollon fonctionnent de manière fiable et précise, garantissant la mobilité même dans les espaces restreints.
Personnalisation
Nous créons des solutions fonctionnelles et sur mesure, même dans un espace réduit et avec une extension allant jusqu’à 200 % de la longueur de la glissère.
Résistance aux environnements difficiles
La poussière, les contaminants, les produits chimiques ne nous font pas peur. Nous sommes là pour vous aider même dans les environnements les plus difficiles.
Capacité de charge élevée
Nos produits garantissent performance et fiabilité, même avec des charges élevées.
Produits associés
Compact Rail
Vous recherchez un degré plus élevé de protection contre la corrosion ?
Rollon propose non seulement plusieurs traitements anticorrosion, mais aussi une gamme complète de produits et de composants AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, qui peuvent garantir les plus hauts niveaux de résistance à la corrosion.